АББ поддерживает развитие инфраструктуры для электротранспорта

2016-09-22 - Новая зарядная станция для электромобилей открыта для общего доступа на территории Технополиса «Москва» (Волгоградский проспект 42/5).
Быстрая зарядная станция для электромобилей Terra 53 производства АББ установлена на территории Технополиса «Москва», напротив инновационного учебного центра АББ. «Зеленый» паркинг для электромобилей организован в поддержку развития экологического транспорта в Москве.

Зарядная станция АББ Terra 53 зарегистрирована на портале PlugShare. Это международная база данных, где владельцы электромобилей по всему миру могут найти ближайшую станцию подзарядки.

Быстрая зарядная станция позволяет заряжать электромобили всех типов до 80% за 10-30 минут и регулировать потребляемую мощность постоянного и переменного тока, используя один из трех разъемов (от 32А до 125А).
АББ занимает лидирующие позиции в мире по развитию инфраструктуры для электротранспорта. В настоящее время уже установлено более 3500 зарядных станций быстрого типа во всех климатических зонах – от Заполярья до Северной Африки. Станция АББ, установленная на территории Технополиса «Москва», уже четвертая в России – две находятся в Казани, и одна в Москве, на территории филиала МОЭСК.



Планируйте свой маршрут через наш Учебный центр! Ждем вас!

Компания АББ является ведущим поставщиком силового оборудования и технологий для электроэнергетики, транспорта, инфраструктуры и автоматизации производства. АББ повышает эффективность производства, снижая воздействие на окружающую среду. Группа компаний АББ ведёт бизнес в 100 странах, а её штат насчитывает 135 000 человек.


В России компания АББ представлена с 1893 года. Штаб-квартира расположена в Москве. На сегодня АББ входит в число крупнейших инжиниринговых и электротехнических компаний в России. Российская группа концерна АББ разрабатывает и производит продукцию, которая находится на уровне международных стандартов и одновременно соответствует российским техническим требованиям. Штат АББ в России насчитывает около 1 100 сотрудников. У компании 7 производственных площадок и 28 региональных офисов продаж и сервиса.

Поиск



ДЛЯ КОНТАКТОВ

ССЫЛКИ