UniGear Digital + synchro-check = kustannustehokasta ja helppoa

Uutinen on julkaistu ABB Oy:n power-asiakaslehden numerossa 1/2017.



UniGear Digital -keskijännitekojeistoissa Relion® 615 ja 620 -suojareleiden uudet ominaisuudet tuovat uusia hyötyjä. Relion® 615- ja 620 -suojalaitteiden uusimmat versiot tukevat nyt IEC 61850 9-2 LE -prosessiväylän kanssa synchro-check-toiminnallisuutta myös sensoriaplikaatioille.

Uutuus yksinkertaistaa laitteistojen rakennetta sekä vähentää kaapelointeja. IEC 61850 9-2 LE mahdollistaa synchro-check-toiminnallisuuden hyödyntämisen helposti ja kustannustehokkaasti sekä varmistaa luotettavan tiedonsiirron sähköverkon automaatiojärjestelmien välillä.

Synchro-check-ominaisuus varmistaa, että kahden sähköverkon jännitteet on täydellisesti synkronoidut ennen verkkojen yhdistämistä. Toiminto on erityisen tärkeä hajautetussa energiantuotannossa, ja sitä tarvitaan muun muassa silloin, kun osa sähköverkosta on jäänyt saarekkeeksi esimerkiksi verkkovian vuoksi.

Uutuuden myötä lopputulos on moitteettomasti toimiva digitaalinen kojeisto ja luotettava sekä tehokas sähkön jakelu.