Schwimmende Solaranlage mit ABB-Technologie

30. Mai 2017 – ABB treibt die Energierevolution mit neuem Konzept zur Nutzung von Solarenergie in Singapur voran.
Singapur kann Sonnenenergie aus Platzmangel bisher nur sehr eingeschränkt nutzen. Schwimmende Solaranlagen bieten dem von Wasser umgebenen Stadtstaat möglicherweise eine realisierbare Alternative, da schwimmende Solarzellen bis zu elf Prozent effizienter sein können, als auf kostbarem Land installierte Module. Als führender Anbieter innovativer Technologien liefert ABB wichtige Komponenten für eine wegweisende 1-Megawatt-Photovoltaik-Testanlage. Das 1 Hektar grosse Testfeld entspricht 1,5 Fussballfeldern. Die erzeugte Energie wird in das nationale Stromnetz eingespeist und versorgt bis zu 250 Haushalte mit Elektrizität.

«Wir sind stolz darauf, dieses wichtige Projekt in Singapur mit unserem technologischen Know-how und unserer Domain-Expertise unterstützen zu können», sagte Tarak Mehta, Präsident der Division Elektrifizierungsprodukte von ABB. «Dieses Projekt steht ganz im Einklang mit unserer Next-Level-Strategie rund um die Energierevolution und ist ein wichtiger Schritt für die Zusammenarbeit mit unseren Partnern beim Ausbau erneuerbarer Energien im künftigen Energiemix.»

Das Testfeld befindet sich auf dem Stausee Tengeh im Westen von Singapur. Die Installation besteht aus mehreren Lösungsansätzen für schwimmende Solaranlagen verschiedener Anbieter, um sie auf Leistung und Kosteneffizienz zu testen. ABB hat die marktführenden 100-Kilowatt-Solar-Wechselrichter TRIO-50 für Phoenix Solar geliefert, einen der projektbeteiligten Systemintegratoren. Diese unverzichtbaren Komponenten wandeln den in den Solarzellen erzeugten Gleichstrom in den netzüblichen Wechselstrom um. Darüber hinaus schützen die Kompaktleistungsschalter und die Sicherungsautomaten von ABB die Stromkreise auf dem Wasser.



Für den Stadtstaat Singapur mit seiner Fläche von nur 719 Quadratkilometern, seinen 5,6 Millionen Einwohnern und seiner hohen durchschnittlichen jährlichen Sonneneinstrahlung von etwa 1500 kWh/m2, ist die Solarenergie eine attraktive erneuerbare Energiequelle. Schwimmende Solarzellen werden durch das Wasser darunter natürlich gekühlt, was eine deutlich höhere Energieeffizienz zur Folge hat. Einer Studie zufolge sind schwimmende Solarzellen aufgrund des natürlichen Kühlungseffekts des Wassers um bis zu 11 Prozent effizienter als an Land errichtete Module. In einem Synergieeffekt tragen schwimmende Anlagen auch zur Reduzierung der Verdunstung des kostbaren Wassers bei.

Über ABB
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, Industrieautomation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 125- jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung und treibt die Energiewende und die vierte industrielle Revolution voran. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 132'000 Mitarbeitende.

Suche



ATTACHMENTS