Energy Efficiency with ABB Drives

2012-12-17 - ในยุคแห่งการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด เอบีบีพัฒนาอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า ไดร์ฟ (Drives) อุปกรณ์ที่เน้นการปรับความเร็วรอบมอเตอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น ในอดีตมอเตอร์ที่ส่งกำลังให้ปั้ม จะทำงานเต็มกำลังตลอดเวลาโดยควบคุมผ่านวาวล์ แต่อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ จะปรับเปลี่ยนการไหลด้วยการควบคุมกระแสไฟฟ้าที่ไปยังมอเตอร์ปั้มโดยตรง ทำให้สามารถลดพลังงานสูญเสียได้มากกว่า 50% หรืออาจจะถึง 80% กับระบบโหลดที่เป็นปั้มน้ำหรือพัดลม ซึ่งเราสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ของเอบีบีได้หลากหลายรุ่น ดังต่อไปนี้

1. Machinery drives ถูกออกแบบมาเพื่อสะดวกต่อการติดตั้งกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงการตั้งค่าพารามิเตอร์
รุ่น ACS150

  • กำลังไฟฟ้า 0.37 ถึง 4 kW (1-ph / 3-ph ,220 ,380V)
  • ติดตั้งปุ่มหมุนปรับความเร็วและหน้าจอแสดงผลไว้ด้านหน้าไดร์ฟ
  • สามารถติดตั้งบน DIN-rail หรือสกรูยึด
  • ฟังชั่น PID Control
รุ่น ACS355
  • กำลังไฟฟ้า 0.37 ถึง 22 kW (1-ph / 3-ph ,220 ,380V)
  • สามารถควบคุมทั้ง Standard และ PM มอเตอร์
  • สามารถตั้งโปรแกรมเพื่อเรียงลำดับการทำงาน (Sequence programming)
  • มีให้เลือกทั้ง IP20 และ IP66 (สูงสุดที่ 7.5 kW)
  • สามารถควบคุมโหมด Vector Control

2. Standard drives ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ได้หลากหลายแอพพริเคชั่นทั้งงาน Heavy และ Normal รวมทั้งกลุ่มฟังชั่นพิเศษเพื่อควบคุมระบบปั้มน้ำและพัดลม


รุ่น ACS550

  • กำลังไฟฟ้า 0.75 ถึง 355 kW (3-ph , 220V, 380V)
  • สามารถตั้งโปรแกรมควบคุมระบบปั้ม (PFC control)
  • มีให้เลือกทั้ง IP21 และ IP54 (สูงสุดที่ 160 kW)
  • ติดตั้งระบบลดสัญญาณรบกวนชนิดพิเศษ (Swinging Choke)
  • หน้าจอแสดงผลชนิด Assistant Control Panel
  • ติดตั้งการเชื่อมต่อ RS-485
รุ่น ACH550 (HVAC)
  • กำลังไฟฟ้า 0.75 ถึง 355 kW (3-ph , 220V, 380V)
  • สามารถเลือก macroโปรแกรมควบคุมระบบ HVAC
  • มีให้เลือกทั้ง IP21 และ IP54 (สูงสุดที่ 160 kW)
  • ติดตั้งระบบลดสัญญาณรบกวนชนิดพิเศษ (Swinging Choke)
  • ติดตั้ง Timer ติดตั้งการเชื่อมต่อชนิดพิเศษ (BACnet , N2 , FLN)


3. กลุ่ม Industrial drives ถูกออกแบบเน้นในกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น cement, paper, metal ,water ฯลฯ และกลุ่มแอพพลิเคชั่นเฉพาะทาง เช่น crane, winch, winder, centrifuges, spinning ฯลฯ


รุ่น ACS800

  • กำลังไฟฟ้า 0.55 ถึง 5600 kW (220,380,500,690V)
  • เทคโนโลยี Direct Torque Control (DTC)
  • Single drives และ Multi drives
  • ซอฟแวร์เฉพาะทางสำหรับสเปเชียลแอพพลิเคชั่น
  • เทคโนโลยีรุ่น Low harmonics และ Regenerative
  • สามารถจำหน่ายรวมทั้ง cabinet จากโรงงาน

4. Medium Voltage drives ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถปรับใช้งานได้กับหลากหลายแอพพลิเคชั่น สามารถนำไปปรับความเร็วรอบมอเตอร์ในหลายแอพพลิเคชั่น ไม่ว่าจะเป็น pumps, fans, compressors, mixers, mills และ conveyors.
รุ่น ACS1000, ACS1000i

  • กำลังไฟฟ้า 315 kW ถึง 5 MW
  • ระบายความร้อนได้โดยอากาศและน้ำ
  • แรงดันไฟฟ้า 2.3 - 4.16 kV
  • Input section: Diodes 12/24-pulse rectifier
  • Output section: IGCTs
  • สามารถติดตั้งหม้อแปลงและชุด contactor ในตู้ได้
รุ่น ACS2000
  • กำลังไฟฟ้า 250 kW ถึง 1,600 kW
  • ระบายความร้อนได้โดยอากาศ
  • แรงดันไฟฟ้า 4.0 - 6.9 kV
  • Input section: High-voltage IGBTs (Active Front End)
  • Output section: High-voltage IGBTs
  • สามารถติดตั้งตรงกับ line หรือติดตั้งผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า
รุ่น AC55000
  • กำลังไฟฟ้า 2 - 32 MW
  • ระบายความร้อนได้โดยอากาศและน้ำ
  • แรงดันไฟฟ้า 6.0 - 6.9 kV
  • Input section: Diodes 36-pulse rectifier
  • Output section: IGCTs
  • สามารถติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าในตู้ได้

Search



CONTACT US