Barramentos de distribuição modulares
2016-11-15 - O conceito de distribuição inteligente
Os novos blocos de barramentos de distribuição DBL permitem uma distribuição dos circuitos elétricos de uma forma económica e perfeitamente adaptável e flexível a partir de uma única fonte de entrada para vários equipamentos em circuitos de quadros elétricos de distribuição e de controlo industrial.
O design compacto e modular exclusivo dos blocos de distribuição DBL permite uma fácil instalação combinada com uma grande flexibilidade de utilização.
Graças à tampa frontal reversível exclusiva podem também ser utilizados como dispositivos de agrupamento, muito utilizados nas aplicações de geração solar, combinando os vários circuitos das strings solares numa única saída para o inversor solar.
Os blocos de distribuição DBL são adequados para quadros de controlo e distribuição comerciais e industriais, bem como para quadros elétricos para aplicação em centrais de solar fotovoltaico.
Vantagens principais:
- O benefício de 3 configurações em 1 só produto: pólo único ou múlti pólo e agrupamento
- Tampa reversível facilitando identificação e cablagem
- 1500 VCC, adaptados aos mais recentes inversores para aplicação de geração solar
- Redução nos custos de cablagem, stock e montagem
- Economia até 50% em relação às barras de distribuição convencionais
- Tempo de montagem reduzido em 80%
Características principais
- Capacidades nominais de 80 A a 400 A
- Compatível com condutores de alumínio e cobre
- Capacidade de conexão para até 185 mm² (350 kcmil),
- Funções dos blocos modulares: polo individual, três a quatro polos, até 11 saídas,
- Funções dos bornes: 2 a 10 polos, até 20 saídas.
Marketing EP
Siga-nos nas redes sociais:


