ABB Ability Smart Sensor jetzt für den europäischen Markt verfügbar

Hannover, 24. April 2017 - Die wegweisende, intelligente Sensor-Technologie von ABB zur Zu-standsüberwachung wird Millionen von Niederspannungsmotoren in smarte, vernetzte Maschinen verwandeln. Der ABB Ability Smart Sensor ist nun in Europa erhältlich und wird bald auch in den USA ver-fügbar sein.
Der ABB Ability Smart Sensor ist eine Remote Condition Monitoring-Lösung, mit der die Anwender über ein Smartphone oder ein spezielles Internetportal den Zustand ihrer Niederspannungsmotoren überprüfen können. Der kompakte Sensor von der Größe eines Smartphones kann an den Motoren zahlreicher Hersteller angebracht werden, um die Betriebs- und Leistungsdaten zu erfassen. Die Daten werden an die Cloud übertragen und zu verwertbaren Informationen über den Zustand und die Leistung des Motors verarbeitet. Diese Informationen werden dem Anwender in einem leicht verständlichen Format zur Verfügung gestellt. Die Lösung ermöglicht eine vorausschauende Analyse, die die Verfügbarkeit erhöhen und gleichzeitig den Energieverbrauch senken kann.


„Wir können mit großem Stolz ankündigen, dass der ABB Ability Smart Sensor nun auf dem europäischen Markt eingeführt wird und bald auch in den USA verfügbar sein wird. Er wurde erfolgreich bei vielen unserer Kunden weltweit getestet. Diese Lösung ist ein wahrer Quantensprung für Millionen von Niederspannungsmotoren”, sagte Otto Preiss, Leiter des Geschäftsbereichs Motors and Generators von ABB. „Anlagenbetreiber können damit die Wartung für ihre Motoren effektiv planen, ihre Betriebseffizienz beurteilen und kostenintensive Stillstandszeiten verhindern. Wir sind überzeugt, dass diese Lösung nicht nur Wartungskonzepte verändern wird, sondern für unsere Kunden auch einen Mehrwert schafft.”

„Unsere Tester haben von sehr guten Erfahrungen mit den smarten Sensoren berichtet”, sagte Jonas Spoorendonk, Global Product Manager für den ABB Ability Smart Sensor.

Es wird erwartet, dass mittels vorausschauender Wartung auf Basis der Sensordaten Stillstandszeiten um bis zu 70 Prozent reduziert, die Motorlebensdauer um bis zu 30 Prozent verlängert und der Energieverbrauch um bis zu 10 Prozent gesenkt werden können. Die Sensoren können bei neuen Motoren im Werk montiert oder bei bereits installierten Motoren in wenigen Minuten nachgerüstet werden. Sie sind sowohl für Motoren von ABB als auch von Fremdanbietern erhältlich.

Die Sensoren der ersten Generation sind CE-zertifiziert und mit den Asynchronmotoren für direkten Netzanschluss (S1-Betrieb) und den Einsatz in sicheren Bereichen kompatibel, ABB IEC-Baugrößen 160-450 und ABB NEMA-Baugrößen 140-449. Der Sensor ist schnell montiert, da keine zusätzliche Verdrahtung oder Bearbeitung notwendig ist. Die Überwachungsfunktionalität wird zunächst den Lagerzustand, Vibrationen, die Oberflächentemperatur, Drehzahl, Einspeisefrequenz und Anzahl der Starts umfassen. Bei künftigen Versionen wird der Funktionsumfang erweitert, und in Q3 2017 wird voraussichtlich die Energieverbrauchsüberwachung ergänzt. Durch eine Firmware-Aktualisierung werden auch bereits installierte Sensoren um diese Funktion erweitert. Bei den ersten Systemen erfolgt die Datenübertragung per Smartphone-App. Im Laufe des Jahres 2017 wird auch ein Gateway für das automatische Hochladen der Daten zur Verfügung stehen.

Die Zustandsüberwachung durch den smarten Sensor ist Teil von ABB Ability, in der alle digitalen Lösungen und Dienstleistungen von ABB zusammengefasst sind. Jede dieser Lösungen und Leistungen basiert auf einer individuellen Kombination aus Branchen-Know-how, Technologieführerschaft und Digitalerfahrung. ABB stellt die Smart Sensor-Lösung und ABB Ability auf der diesjährigen Hannover Messe in Halle 11, A35 vor.


Über ABB Deutschland
ABB in Deutschland erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von 3,28 Milliarden Euro und beschäftigt 10.540 Mitarbeiter. ABB ist weltweit führend in der Energie- und Automatisierungstechnik. Das Unternehmen ermöglicht seinen Kunden in den Bereichen Energieversorgung, Industrie und Transport & Infrastruktur ihre Leistung zu verbessern und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren. Die Unternehmen der ABB-Gruppe sind in rund 100 Ländern tätig und beschäftigen weltweit etwa 132.000 Mitarbeiter.

Zum Download bitte auf das Bild klicken:






Suche



KONTAKT

  • Ansprechpartner für weitere Informationen:
  • Dr. Nannette Baur
  • Tel.: +49 6203 717 562
    E-Mail: nannette.baur@de.abb.com