ABB macht Gebäude intelligenter

28. September 2017 – Das ganze Haus perfekt vernetzt – das ist mittlerweile Realität auch dank innovativen ABB-Lösungen. Jetzt steht in der Schweiz das neue ABB-free@home® Wireless zur Verfügung. Demnächst wird ABB-free@home® um die Lösungen Amazon Alexa und Sonos ergänzt.
Intelligente Gebäude können noch smarter werden. Das Einstellen der Temperatur über das Smartphone oder das automatische Ausschalten des Lichts sind sehr nützlich. Dies ist aber nur ein kleiner Teil dessen, was ein vollständig integriertes System in puncto Sicherheit, Komfort, Energieeffizienz und Kostenersparnis an Vorteilen bietet.

ABB-free@home® Wireless: komplett, kabellos, intelligent
ABB ermöglicht durch die konsequente Weiterentwicklung von ABB-free@home® als drahtlose Version neue Perspektiven. Relevant auch für den Renovations- und Modernisierungsbereich wird ABB-free@home® Wireless ab Herbst 2017 in der Schweiz erhältlich sein und unterstreicht die Vorzüge des komfortablen und intuitiv bedienbaren Smart-Home-Systems.

Für den Elektroinstallateur ist die Installation einfach, wenig zeitaufwendig und damit kostengünstig. Das Herzstück der Anlage, der System Access Point, macht den Zugang mit PC oder Tablet möglich. Über ein bereits vorhandenes Netzwerk oder eine Ad-hoc-Verbindung per WLAN können bequem die Funktionen der Anlage definiert und programmiert werden. Eine spezielle Software ist nicht erforderlich. Mit den neuen Funkmodulen kann man eine bereits vorhandene drahtgebundene ABB-free@home® Anlage um bis zu 64 Wireless-Komponenten erweitern. Voraussetzung dafür ist nur der Einbau des neuen System Access Point.

Nutzer können das System für Beleuchtung, Raumklima und Sicherheit einfach und praktisch steuern. Alle Geräte können intuitiv bedient werden: mit Schaltern und Displays, mobil mit dem Smartphone und sogar mit Sprachsteuerung. Gegenüber einer konventionellen Elektroinstallation entstehen nur geringe Mehrkosten.

Über das Internetportal myABB-LivingSpace ist der sichere Fernzugriff auf das Smart Home möglich. Durch die Anbindung der Apps von ABB-free@home® und ABB-Welcome® an das myABB-LivingSpace- Internetportal erhöht sich der Komfort noch weiter. Die App kann nicht nur im heimischen WLAN genutzt werden, sondern auch unterwegs mit Smartphone oder Tablet. So kann auf die Schnelle kontrolliert werden, ob beispielsweise alle Lichter ausgeschaltet sind, oder auch von unterwegs kann die Heizung auf eine komfortable Temperatur eingestellt werden. Oder man sieht auch von unterwegs, wer gerade vor der Tür steht.

Komplette Gebäudeautomationslösung mit ABB Ability
ABB baut ihr ABB Ability Smart-Home-Angebot kontinuierlich aus. Das Portfolio aus vernetzten und Software-basierten Lösungen eignet sich für zahlreiche Anwendungen im Bereich der Heim- und Gebäudeautomatisierung. In der Schweiz wird ABB-free@home® demnächst um die Lösungen Amazon Alexa und Sonos ergänzt. So können Beleuchtung und Ambiente mit Alexa per Sprachsteuerung geregelt werden. Durch die Koppelung des Sonos Home Sound Systems mit ABB-free@home® können die Sonos Lautsprecher nun auch direkt über einen fest in der Wand verbauten Schalter, ein Panel oder die ABB-free@home® App gesteuert werden.

ABB Ability vereint das branchenübergreifende digitale Know-how von ABB und erstreckt sich vom einzelnen Gerät über den Netzwerkrand bis zur Cloud.

Über ABB
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, Industrieautomation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport - und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 125-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung und treibt die Energiewende und die vierte industrielle Revolution voran. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 136ʼ000 Mitarbeitende, davon 6000 in der Schweiz. www.abb.com

Suche