ABB在第三季度保持业绩增势

ABB集团2017年第三季度业绩综述

订单额增长5%;基础订单增长6%;三大区全部实现增长
服务和软件业务订单额增长11%;ABB Ability推动增长势头
销售收入增长3%
运营息税摊销前利润率增至12.9%
净利润为5.71亿美元,每股运营收益增长7%
运营业务现金流为9.54亿美元
7月6日完成对贝加莱的收购程序,业务整合正在有序进行中
通过收购GE工业系统业务进一步巩固电气化领域全球领导地位


ABB集团首席执行官史毕福表示:“我们继续在全球三大业务区域保持增长势头,第三季度订单额和销售收入分别实现5%和3%的增长,并进一步推动了电网事业部的业务模式转变。我们进一步强化了市场导向机制,并积极关注电动汽车充电、机器人和食品饮料等高成长性业务领域,这些努力均在公司业绩上得以体现。”

史毕福说:“电气产品事业部、机器人及运动控制事业部继续推动利润增长,工业自动化事业部和电网事业部在该季度也取得稳健的业绩表现。贝加莱业务的整合进展顺利;我们通过近期对GE工业系统业务的收购,进一步巩固ABB在全球电气化领域排名第二的领导地位,并为实现价值创造的目标制定了清晰的规划。”

“展望未来,我们将继续聚焦盈利性有机增长,努力采取适当举措确保2017年过渡之年顺利完成目标。” 他补充道,“我们正进一步降低业务组合风险,并继续推动业务重心转移至高成长性业务领域,提升竞争实力。”
关键数据 变化
单位:百万美元
(或另行标注)
2017年
第三季度
2016年
第三季度
美元按可比口径
订单额8,1577,533+8%+5%
销售收入8,7248,255+6%+3%
运营息税摊销前利润1,1241,063+6+3%
占运营收入比例12.9%12.8%+0.1pts
净利润571568+1%
基本每股收益(美元)0.270.27+1%
每股运营收益(美元)0.340.33+4%+7%
运营业务现金流9541,081-12%

关键数据 变化
单位:百万美元
(或另行标注)
2017年
前9个月
2016年
前9个月
美元按可比口径
订单额24,90925,102-1%+1%
销售收入25,03224,835+1%+2%
运营息税摊销前利润3,1093,134-1%0%
占运营收入比例12.5%12.6%-0.1pts
净利润1,8201,474+23%
基本每股收益(美元)0.850.68+24%
每股运营收益(美元)0.920.96-4%-2%
运营业务现金流1,9302,415-20%


短期展望

尽管市场前景仍充满不确定性,欧洲和美国宏观经济指标显示其经济保持向好趋势,中国市场也有望继续增长。世界部分地区地缘政治局势紧张造成全球市场增速缓慢,石油价格和汇率变化将继续对公司业绩产生影响。2017年依然是ABB的过渡之年。

2017年第三季度业绩

订单额

与去年第三季度同期相比,本季度订单额同比上升5%(按美元计价上升8%),反映出各事业部与各地区稳定的订单增长态势。其中,基础订单(1500万美元及以上)同比增长6%(按美元计价增长10%);大额订单同比下降5%(按美元计价下降4%),在订单总额的比重也从去年同期的11%下降至9%,体现出ABB的业务模式持续转型。按美元计价与去年同期相比对订单额没有影响。订单的变化来自对贝加莱的收购、高压电缆业务的剥离以及业务模式的转型,这些举措使得整体订单额上升3%。

服务和软件业务的订单额同比增长11%(按美元计价增长12%),在订单总额的比重从去年同期的17%升至18%。

与去年同期相比,截止2017年9月底,ABB订单储备达234.24亿美元,较去年同期下降1%(按美元计价下降5%)。第三季度的订单出货比为0.94,2016年同期为0.91。

市场概况

本季度ABB所有市场区域需求向好:
  • 欧洲地区在工业、交通和基础设施领域的市场发展态势向好,同时得益于本季度大规模的资本投资,其订单额增长8%(按美元计价上升18%)。
  • 受自动化和能源效率增长需求的推动,美洲市场需求向好。订单额同比增长4%(按美元计价增长6%)。其中,基础订单增长3%(按美元计价增长5%)。
  • 亚洲、中东及非洲地区的订单额上升2%(按美元计价上升2%)。其中,中国、澳大利亚、阿联酋几大市场带动基础订单增长12%(按美元计价增长11%)。

ABB三大主要客户市场领域的需求呈积极态势:
  • 电力客户继续针对成熟的市场在老旧电力基础设施升级和全球可再生能源并网方面进行有选择的投资。同时为增强电网的稳定性对自动化和控制系统进行投资。
  • 在工业领域,在自动化和一般工业领域对机器人及机械自动化解决方案的投资保持增长。而石油和天然气等过程工业需求持续疲软,其投资主要用于服务和生产力的提升。
  • 交通和基础设施市场需求错综复杂。其中,对楼宇自动化和能效解决方案的需求保持强劲;而除邮轮之外的船舶领域由于集装箱运输业务和油气行业低迷而出现下滑。数据中心和电动汽车充电在本季度表现突出。

销售收入

第三季度销售收入同比增长3%(按美元计价上升6%),其中电气产品业务、机器人及运动控制业务、工业自动化业务和同期相比有所增长,而电网业务稍有下滑。服务和软件业务的销售收入增长2%(按美元计价上升2%),占销售收入总量的17%,比一年前同期下降1%。与去年同期相比,按美元计价的微弱影响使得整体销售收入上升2%,其中对贝加莱的收购、高压电缆业务的剥离及业务模式的调整等变化使得整体销售收入上升1%。

“新阶段”战略第三期部署

ABB正在聚焦在三个重点领域推进“新阶段“战略,即盈利增长、不遗余力的全面执行和业务主导的跨部门合作。在第三季度中,ABB通过将重心进一步转移至高成长性业务领域,加强自身竞争力,以及降低业务组合风险,继续推进“新阶段”战略的实施。

通过7月6日完成对贝加莱的收购,ABB进一步巩固了自身作为全球第二大工业自动化公司的地位。贝加莱是专注于为机械与工厂自动化领域提供基于产品和软件的开放式解决方案的全球最大独立供应商,拥有独特的商业模式和长期持续的增长力。借由本次收购,ABB弥补了在机械和工厂自动化领域的短板,将为全球客户提供独特、全面的自动化产品组合。贝加莱收购后的整合工作正在按计划有条不紊地进行。

9月25日,ABB以26亿美元的价格和通用电气公司(GE)达成协议收购其工业系统业务,即GE全球电气化解决方案业务。GE工业系统业务遍及全球100多个国家,并在ABB全球第一大市场的北美市场拥有庞大的装机量。GE在2016年销售收入约为27亿美元,运营息税摊销前利润率约为6%。此交易预计将在第一年实现运营收益增长。ABB计划自第五年起,每年创造2亿美元的成本协同效益,这对于该业务实现行业水平的业绩表现至关重要。作为该交易和整体价值创造的一部分,ABB将与GE建立长期的战略供应商关系,向其提供GE工业系统及其正在采购的ABB产品。此次收购将巩固ABB在全球电气化领域排名第二的领导地位,同时扩大其在美国市场的份额。鉴于此次交易,ABB决定搁置先期公布的股票回购计划。该交易预计将在2018年上半年完成。

在过去几个季度中,ABB通过一系列客户活动成功推出ABB Ability解决方案,并通过为工业数字化领域提供解决方案的商业模式接连收获订单。ABB展示了在所有客户领域内多达180多种解决方案。在其位于美国密歇根州奥本山市的机器人工厂举办的“创新与科技日”上,ABB向利益相关方展示了公司数字化产品、技术和服务,以及在该领域内的业务规模。

ABB在第三季度进一步提升了自身在电动汽车基础设施领域的领先地位。客户对于基于ABB Ability的集成式及云技术充电解决方案的需求强劲,以提升电力、信息和资金流动的管理水平,从而节约成本并提升正常运行时间。德国一家能源供应商向ABB订购了68台安装在德国高速路沿线的快速充电桩后,又在9月20日追加117台充电桩的订单。

公司自2015年推出白领生产效率项目以来,获得远超预期的成果。ABB将按照原有时间表实现将成本缩减至13亿美元的目标,同时将业务重组和项目执行成本在原计划基础上降低约2.4亿美元。

ABB持续推进成本节约项目。得益于卓越运营和世界一流的供应链管理,每年节省相当于年销售收入3-5%的费用。

ABB重申其到2017年底前释放约20亿美元净营运资本的目标。在过去的12个月中,ABB通过降低营运资本获得了2.6亿美元现金。在第四季度公司依然会夯实行动以实现该季度的预期目标。

短期及长期展望

尽管不确定性依然存在,但是美国和欧洲宏观经济指标显示其经济保持向好趋势,中国市场也有望继续增长。世界部分地区地缘政治局势紧张造成全球市场增速缓慢,石油价格和汇率变化将继续对公司业绩产生影响。2017年依然是ABB的过渡之年。

长期来看,电力、工业、交通与基础设施这三大客户市场的需求前景保持积极向好,增长驱动力主要来自能源革命和第四次工业革命。

凭借良好的市场定位、全面的市场和区域覆盖、领先的技术和突出的财务能力,ABB能够把握机遇,实现长期盈利增长。

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球电气产品、机器人及运动控制、工业自动化和电网领域的技术领导企业,致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户提高业绩。基于超过125年的创新历史,ABB正在不断地推动能源革命和第四次工业革命,谱写行业数字化的未来。ABB集团业务遍布全球100多个国家,雇员达13.6万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,40家本地企业,1.7万名员工遍布于139个城市,线上和线下渠道覆盖全国300多个城市。


欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,新浪微博:@ABB中国,官方微信:abb_in_china,官方微信二维码:

100

上一篇:南非罗本岛:昔日囚禁曼德拉的监狱,今日新能源开发利用典范
下一篇:ABB庆祝在华首家合资企业成立25周年

搜索



联络我们