Nye Easy & Safe - Industrikontakter og plugger

Våre nye industrikontakter og -plugger utfyller ABB sitt allerede omfattende lavspenningstilbud. De nye pluggene og kontaktene er en del av Easy & Safe serien til ABB og vil erstatte dagens APN/ASN plugger og skjøtekontakter i IP44 utgave. I tillegg kan vi nå tilby IP67 i vår standardserie Easy & Safe.
.

Fordeler
- Høy kontaktytelse betyr pålitelighet, reduserer nedetiden og reduserer vedlikeholdskostnadene.
- Kontaktene virker selvrensende under tilkobling og frakobling.
- Sikker og pålitelig.
- Tilgjengelig i IP44 og IP67 (en kapslingsgrad som garanterer vann- og støvtetthet).

I de fleste installasjoner er industrielle plugger og stikkontakter en del av eksteriøret. Derfor er det viktig å ha et attraktiv design. Det moderne designet og det sterke ABB-merket gir verdier for hver installasjon eller OEM-utstyr.

Neste generasjon IP44 plugger og kontakter
Noen egenskaper fra IP67-produktene er implementert i IP44-pluggene og -kontaktene. Med den nye kabelnippelen oppnår vi bedre tetnings- og strekkavlastning, og de kan brukes med et større spekter av kabler. Vi har også implementert det nye familiedesignet for ABB industriplugger og -stikkontakter.

Beskytt kontaktene dine med nye Easy & Safe IP67
Våre produkter med kapslingsgrad IP67 garanterer vann- og støvtetthet. Selv om vann eller støv sjelden forekommer i enkelte bruksområder, kan væske eller smuss komme inn i kontaktflatene i løpet av produktets levetid, noe som vil påvirke kontaktytelsen. Dette kan igjen føre til overoppheting, brente kontakter og behov for å bytte ut plugger og kontakter. Det verste scenariet er at væsker eller støv når kontaktdelene, noe som igjen kan føre til ulykker med personskader og skader på det tilkoblede utstyret.

Elektriske kontakter beskyttet mot væsker og smuss beholder ytelsen over tid. Høy kontaktytelse betyr pålitelighet, reduserer nedetiden og reduserer vedlikeholdskostnadene. Kontaktdelene i ABBs kontakter er produsert med høy presisjon i kompakt messing. Det innovative designet betyr at kontaktene virker selvrensende under tilkobling og frakobling, samtidig som kontaktområdet holdes fritt for overslag.



Bruksområder
Nye Easy & Safe-serien er et utmerket valg til de fleste bruksområder der høy pålitelighet og sikkerhet er nødvendig, for eksempel:

- industri
- næringsmiddelindustri
- infrastruktur
- bygg- og anlegg
- gruver
- maritim bruk for sammenkobling av kjølecontainere mm

Link: Katalog inudstrikontakter og plugger

Konverteringstabell - Fra gammel til ny serie

.
Noen Elnr IP44:
1540708 IPS E&S 216EP6 PLUGG IP44
1540710 IPS E&S 316EP6 PLUGG IP44
1540700 IPS E&S 216EC6 SKJ.KO IP44
1540702 IPS E&S 316EC6 SKJ.KO IP44

Noen Elnr IP67
1540716 IPS E&S 216EP6W PLUGG IP67
1540718 IPS E&S 316EP6W PLUGG IP67
1540732 IPS E&S 216EBS6W APP.INN IP67
1540734 IPS E&S 316EBS6W APP.INN IP67
1540740 IPS E&S 216ERS6W STIKK IP67
1540742 IPS E&S 316ERS6W STIKK IP67

Følg og lik oss på Facebook