Новая муфта ABB Dodge® Raptor увеличивает срок службы приводного оборудования

2016-10-26 - Запатентованный разъемный упругий элемент муфты позволяет упростить сборку, сократить техническое обслуживание и значительно уменьшить общие расходы.
ABB представляет муфту Dodge Raptor, которая создана с использованием запатентованной технологии WingLockTM , это упругий элемент, оптимизированный методом конечных элементов, крыловидной формы для увеличения срока службы приводного оборудования и повышения надежности.

Технология WingLock повышает площадь поверхности в наиболее нагруженных областях упругого элемента, за счет чего возрастает прочность соединения и усталостная стойкость, а также в 5,9 раза увеличивается срок службы по сравнению с гибкими элементами из уретана, применяемыми конкурентами.

Необслуживаемый гибкий элемент из натурального каучука обладает на 50% меньшей жесткостью. В результате обеспечивается улучшенное гашение вибраций и лучшие в отрасли допуски на несоосность. Муфта Raptor содержит разъемный гибкий элемент для удобного монтажа и замены без перемещения или повторного центрирования подсоединенного оборудования, что позволяет сократить техническое обслуживание.

«Отверстия для монтажа с прорезями обеспечивают 187% дополнительного пространства для крепежных приспособлений, благодаря чему значительно упрощается монтаж»,— объясняет Мэтт Волфорд (Matt Wolford), менеджер по продукции «Муфты Dodge». «Муфта Raptor также разработана для установки на имеющиеся полумуфты, т.е. она может использоваться в различных уже имеющихся установках без каких-либо модификаций. Кроме того, на гибкий элемент муфты Raptor дается гарантия 5 лет, даже если она используется совместно с компонентами конкурентов. Это лучшее предложение в отрасли.»

Муфта Raptor подходит для различных сфер промышленного применения и снабжается усиленными элементами для защиты в экстремальных условиях эксплуатации. Муфты Raptor также прошли независимую сертификацию ATEX для использования в опасных средах. Эту новую муфту можно использовать совместно с сертифицированными на соответствие требованиям ATEX приводными конструкциями двигатель-привод корпорации ABB, чтобы создавать пакетные решения, которые идеально подходят для взрывоопасных атмосфер.

Предусмотрены конструкции муфт Raptor для соединения валов расположенных рядом и рассчитанные на использование проставок для широкого диапазона расстояний между валами согласно стандартам ANSI и ISO. Доступны муфты с чистовым отверстием или для втулок Taper-Lock с отверстиями диаметром до 229 мм и крутящим моментом до 38 438 Нм.

О компании ABB

Компания ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) — лидер в области новаторских технологий в сфере электрификации, робототехники и движения, промышленной автоматизации и электрических сетей, обслуживающий заказчиков, работающих в области коммуникаций, промышленности, транспорта и инфраструктуры во всем мире. На протяжении более 40 лет ABB создает будущее промышленной цифровизации. Имея более 70 млн устройств, подключенных к установленной базе, состоящей из более чем 70 000 систем управления и охватывающей все сегменты заказчиков, ABB занимает идеальное положение на рынке, которое предоставляет компании ряд преимуществ в условиях масштабных перемен в энергетической отрасли и Четвертой промышленной революции. Имея за плечами 130-летний опыт работы, корпорация ABB ведет бизнес в более чем 100 странах, а ее штат насчитывает около 135 000 сотрудников. www.abb.com

Поиск



ДЛЯ КОНТАКТОВ