Unike smartbokser for nybygg

Ikke bruk mer tid enn nødvendig på montering. Våre smartbokser er spesialtilpasset for norske installasjoner med flexirør. På arbeidsplassen kreves bare et fåtall veggbokser, noe som fremskynder og letter installasjonsarbeidet.
BJ Smartboks rehab fra siden

Boksene finnes både til nybygg og for rehabilitering, i standard og 1,5 utførelse. Alle våre smartbokser oppfyller naturligvis standardkravene til installasjonsmateriell, er produsert i halogenfritt materiale, og oppfyller glødetrådtesten i henhold til standard IEC/EN60670:2005 (850 C).


Gjør smartboksen lenger med genial justerbar festering

BJ Smartboks rehab fra siden
Smartboksen for nybygg inneholder en festering som er roterende og justerbar. Dette gjør den egnet for 12-37 mm tykke vegger. Den har en rød avstandsring som kan fjernes, ved bruk av doble eller triple gipsplater.


Smarte festemuligheter uansett materiale du skal feste boksen til:
Smartboks for rehab illustrasjon

- Seks innganger for Ø 16 mm og to innganger for Ø 20 mm flexirør.
- Bokskombinasjoner kan gjøres uten tilbehør.
- Lokk med pigger for merking.
- Justerbar monteringsring opp til 13 mm.
- Med låsevingene kan du låse ringen i ønsket høyde.
- Mulighet for å feste boksen med vertikale eller horisontale skruer.
- Stenderfeste for tre- og stålstendere.
- Den røde avstandsringen brukes når enkel gipsplate benyttes. Ringen fjernes når doble eller triple gipsplater benyttes.
- Spiker kan festes i ferdige spikerhull.
- Plass for to bunnstusser nederst.
- Påbyggbart avstandsstykke 25 mm. For veggavstand på 70, 95, 120 mm osv.
- Avstandsstykke 12 mm for montering I dobbel gipsplate.

Elnr:
1220001 - Smartboks nybygg - Veggboks AU80.2 med stenderfeste – forpakn. 60
1220000 - Smarboks nybygg – Veggboks AU80 – forpkn. 80
1220030 - Smartboks rehab - Rehab. boks enkel – forpkn. 60
1220031 - Smartboks rehab - Rehab. boks 1,5 – forpakn. 50

Tilgjengelig medio desember:
1220005 - Smartboks nybygg - Veggboks 1,5 AU81.2 med stenderfeste – forpkn. 25
1220004 - Smartboks nybygg - Veggboks 1,5 AU81 – forpkn. 30

For mer informasjon se "Lenker" i høyre marg.


Følg og lik oss på Facebook