Økt trygghet for både store og små med stikkontakt med nattlys

Denne stikkontakten viser vei i mørket, og gir økt trygghet for både store og små. Den er svært godt egnet for nattlys på soverommet, i trapper eller andre steder det er behov for det. Har du et barn som er litt mørkredd, så kan nattlys være løsningen. LED lampe med hvitt lys sitter i underkant av stikkontakten og lyser ned mot gulvet.
Stikkkontakt med nattlys

..
Enkel stikkontakt med orienteringslys (LED) i Impressivo og Jussi design
Stikkontakten er beregnet for innfelt montasje. LED-lampe med hvitt lys (230V / 2,5mA / 0,6VA) er Integrert i stikkontakten med separat tilkobling for spenning. Dette gjør at lyset i LED lampen kan om ønskelig styres via et ur, bryter etc. Sist men ikke minst hurtigklemmer gjør installasjonen rask og enkel.
Stikkkontakt med nattlys

Teknisk informasjon:
- Stikkontakt enkel med jord
- Kontakt med “barnesikring” (SCHUKO)
- LED-lampe m hvitt lys (230V / 2,5mA / 0,6VA)
- BxHxD = 71x71x40 mm
- 16A/250V
- IP21

Elnr: 1503547 Stikkontakt enkel, m/j og LED, semikomplett, hvit – Impressivo:
Elnr: 1503548 Stikkontakt enkel, m/j og LED, semikomplett, aluminium – Impressivo
Elnr: 1517944 Stikkontakt enkel, m/jord, hurtigkl. innfelt, med LED lys - Jussi

For mer informasjon se også under "Lenker" i høyre marg.