ABB:n uusinta sähköautojen latausteknologiaa Virtapisteen verkostoon Pitäjänmäelle

2016-10-06 - Virtapisteen valtakunnallinen sähköautojen latausverkosto täydentyy uudella pikalatausasemalla Helsingin Pitäjänmäellä. Tänään käyttöön vihitty ABB:n tehdasalueen kupeessa sijaitseva ABB:n uusimman teknologian pikalatausasema soveltuu niin hybridiajoneuvoille kuin täyssähköautoille ja kaikkiin latausstandardeihin. Kaikkien sähköautoilijoiden käytettävissä oleva asema on Virtapisteen latauspalveluverkoston ensimmäinen Terra 53 multi-standard -asema.

Pitäjänmäen latausasemalla sähköajoneuvo pikalatautuu 5-15 minuutissa. Se soveltuu kaikkiin käytössä oleviin latausstandardeihin: niin CHAdeMO- ja Combo 2 -tasavirtalataukseen kuin Type 2 -vaihtovirtalataukseen. ABB:n uusinta pikalatausteknologiaa on jo käytössä laajalti muun muassa Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Hollannissa. Asemia on toimitettu yli 5000 kaikkiaan yli 50 maahan.

”Uusi latausasema on jälleen askel kohti ympäristömyönteisempää liikennettä ja on omalta osaltaan edistämässä EU:n asettamien päästövähennystavoitteiden saavuttamista sekä vähentämässä tuontiöljyriippuvuuttamme. Lähitulevaisuudessa sähköautojen akkujen kapasiteetin kasvu tulee kasvattamaan sähköautoilun toimintasädettä ja samalla soveltuvuutta yhä laajemmalle käyttäjäkunnalle”, tuotepäällikkö Jukka Mäkinen ABB:ltä sanoo.

Pitäjänmäen uusi asema on 41. latauspiste Helenin latausasemaverkostossa. Helenin julkiset latausasemat muodostavat Suomen laajimman kaupunkiverkoston, jossa on nyt jo kolme pikalatauspistettä. Aiemmin syksyllä Helen liitti myös Viikin Ympäristötalon pikalatauspisteen osaksi julkista latausverkostoa.

”Helen tuo uuden yhteistyömallin avulla yksityisiä latauspisteitä osaksi julkista latausverkostoa. Liittämällä kiinteistön oma latauspiste julkiseen verkostoon mahdollistetaan latauspisteinvestoinnin tuottavuus, ” kehityspäällikkö Juha Karppinen Helen Oy:stä sanoo.

”Suomessa sähköauto kuuluu jo kasvavan joukon arkeen, jota laajeneva latauspalvelu sujuvoittaa. Siirtymä öljyliikenteestä sähköliikenteeseen tuo merkittäviä ympäristöllisiä sekä energiataloudellisia etuja”, Karppinen muistuttaa.

Suomen henkilöautot ovat keski-iältään yli 10 vuotta vanhoja ja päästöt tämän vuoksi korkealla. Auton elinkaaren aikaisesta energiankulutuksesta ja päästöistä 80 - 90 prosenttia syntyy autoa ajettaessa. Sähkökäytöllä ajettaessa auto on paikallisesti hiilidioksidipäästötön. Vuonna 2020 maailman sähköautokannan arvioidaan olevan 40 miljoonaa. Määrä vastaa noin 2 prosenttia teillä liikkuvista autoista. Suomessa henkilöautokanta on noin 2,5 miljoonaa. Kun energia- ja liikennepolitiikkaa kehitetään oikeaan suuntaan, Suomen maanteillä arvioidaan liikkuvan noin 100 000 sähköautoa vuonna 2020.

Virtapiste-verkoston latausasemilla tunnistautuminen, latauksen aloittaminen ja maksu tapahtuu samalla Virtapiste-kortilla ympäri Suomea ja kansainvälisesti. Verkostoa operoi teknologiayhtiö Virta, jonka omistajina ovat 18 suomalaista energiayhtiötä. Kumppaneiden hallinnoimat sähköverkot ulottuvat läpi Suomen, Hangosta aina napapiirin pohjoispuolelle saakka. Latauspalvelua ohjaa Virtapiste-mobiilisovellus, joka on maksutta kaikkien sähköautoilijoiden ladattavissa sovelluskaupoista. Kaikkiaan Virtapiste-asemia löytyy yli 30 paikkakunnalta Suomessa.

ABB (www.abb.fi) on johtava sähkövoima- ja automaatioteknologiayhtymä, jonka tuotteet, järjestelmät ja palvelut parantavat teollisuus- ja energiayhtiöasiakkaiden sekä liikenne- ja infrastruktuurialojen asiakkaiden kilpailukykyä ympäristömyönteisesti. ABB työllistää 100 maassa noin 135 000 henkilöä, joista Suomessa noin 5 100.

Helen Oy:n energiantuotanto on palkittu maailman tehokkaimpana. Meillä on lähes 400 000 asiakasta eri puolilla Suomea, katamme kaukolämmöllä yli 90 % Helsingin lämmitystarpeesta ja laajennamme energiatehokasta kaukojäähdytystä Helsingissä. Kehitämme yhä ympäristöystävällisempiä ja innovatiivisempia ratkaisuja asiakkaidemme parhaaksi. Tavoitteemme on saavuttaa energiantuotannossamme sataprosenttinen hiilineutraalius. Haluamme tarjota asiakkaillemme maailman parasta kaupunkienergiaa.


Haku



YHTEYDENOTTO