Trykknapper med integrert LED

Compact er ABBs komplette, enkle og solide serie med betjeningsmateriell for montering i 22 mm hull. I tillegg til godt innarbeidede produkter som; trykknapper, vendere, signallamper og kompakte kapslinger, utvider vi nå serien med lystrykknapper (integrert LED), maskinstopp og soppknapper. Hele Compactserien er godkjent for IP66 og IP69K. Betjeningsmateriellet leveres standard med sort plastring, men kan også leveres med ring i forkrommet metall.
UMC 100 prinsipp feltbuss

UMC 100 prinsipp feltbuss
Trykknapp med integrert LED
Lystrykknappene finnes i mange farger og spenningsvarianter. Den integrerte LED’en har lang levetid (50 % lysreduksjon først etter 50.000 timer brenntid), lavt forbruk (typisk 15 mA) og innebygd lekkasjestrømsbeskyttelse. Trykknappene leveres med enten 1NO- eller 1NC-kontakt.





Noen elnr. m/varetekst:
4372603 Lystrykknapp - Grønn - 24V
4372605 Lystrykknapp - Rød - 24V
4372607 Lystrykknapp - Grønn - 220V
4372609 Lystrykknapp - Rød - 220V

UMC 100 prinsipp feltbuss
Maskinstopp
Maskindirektivet setter nå strengere krav til hvordan installasjoner utføres. Nødstopp-knapper (røde) skal kun brukes i det som er definert som nødstoppkretser, mens man skal bruke sorte «maskinstopp-knapper» til for eksempel lokal stopp av maskin. De leveres i 30 og 40 mm utførelse, med vri-, trekk- eller nøkkelutløsing og er utstyrt med 1NO+1NC kontakt.





Noen elnr. m/varetekst:
4372220 Maskinstopp - 30mm
4372223 Maskinstopp - 40mm

UMC 100 prinsipp feltbuss
Soppknapp
Soppknapper med 40 mm hode leveres i mange farger. De er utstyrt med 1NO+1NC-, 2NO- eller 2NC-kontakter.





Noen elnr. m/varetekst:
4372785 Soppknapp - Rød - 30mm
4372786 Soppknapp - Grønn- 30mm

For mer informasjon, se høyre marg.