Промышленный привод АББ. Серия ACS880

2012-11-23 - компания АББ, ведущий поставщик силового оборудования и технологий для электроэнергетики и автоматизации производства, провела презентации нового низковольтного промышленного привода настенного монтажа серии ACS880-01 для проектных организаций, производителей оборудования и конечных потребителей.
Региональные семинары успешно прошли в Санкт-Петербурге, Уфе, Ростове-на-Дону и Воронеже, планируется проведение таких мероприятий в Екатеринбурге и Новосибирске. На презентациях гости прослушали техническую информацию о новом изделии, областях его применения и преимуществах, также была проведена демонстрация его работы. Новая серия приводов ACS880 вызвала большой интерес у участников семинаров, после презентаций специалисты АББ ответили на вопросы заказчиков. В программу мероприятий входил фуршет, где участники имели возможность пообщаться в неформальной обстановке.


Подробнее о новой серии преобразователей частоты ACS880:
Номенклатура новых приводов была разработана с учетом потребностей различных отраслей промышленности, таких как потребность в более высокой производительности, улучшении эксплуатационных характеристик, повышенном КПД и сервисе в течении всего срока службы. Кроме того, приводы помогают заказчикам из различных отраслей промышленности решать их экологические задачи.

Приводы настенного монтажа ACS880-01 спроектированы на основе общей архитектуры, используемой в приводных системах АББ. Поставляются в девяти типоразмерах (R1 – R9) с диапазоном мощностей от 0.55 до 250 кВт, на напряжение от 380 до 500 В (в дальнейшем планируется увеличить до 690 В). Приводы изготавливаются в точном соответствии с требованиями различных отраслей промышленности – нефтегазовой, горнорудной, металлургической и химической. Используются на цементных заводах, электростанциях, целлюлозно-бумажных предприятиях, лесопилках и объектах морского базирования. Приводы выполняют задачи, связанные с управлением в различных сферах применения, включая краны, экструдеры, лебедки, намоточные станки, конвейеры, смесители, компрессоры, насосы и вентиляторы. Основным элементом привода является система прямого управления крутящего момента (DTC), представляющая собой основную технологию управления двигателями, которая используется компанией АББ. Имеется широкий ассортимент дополнительных средств, среди которых можно выделить фильтры ЭМС, энкодеры, датчики положения, фильтры du/dt, синус-фильтры, тормозные прерыватели и резисторы. Поставляемые приводы могут иметь степень защиты IP21 и IP55, что позволяет использовать их в запыленных и влажных условиях окружающей среды.

Одиночные приводы шкафного исполнения ACS880-07 выпускаются под заказ и отвечают всем требованиям пользователя, независимо от сложности решаемых задач. В данный момент малогабаритный шкафной привод поставляется в четырех типоразмерах (R6 – R9) с диапазоном рабочих мощностей от 55 кВт до 250 кВт (в дальнейшем планируется увеличение), а по напряжению от 380 до 500 В. Области применения ACS880-07 аналогичны преобразователю частоты ACS880-01. В состав привода входит выпрямитель, шина постоянного тока и инвертор, размещенные в малогабаритном шкафу. В качестве основных и дополнительных компонентов привода можно выделить расширенный набор каналов входа/выхода и типов полевых шин передачи данных, фильтры du/dt, фильтры ЭМС, тормозные резисторы, предохранители и главный сетевой выключатель. Привод поддерживает работу асинхронных и синхронных двигателей, а также серводвигателей без необходимости использования дополнительного программного обеспечения. Привод может осуществлять управление двигателями в замкнутом или разомкнутом цикле благодаря использованию высокоточной управляющей платформы, базирующейся на алгоритме прямого регулирования крутящего момента (DTC). Степень защиты корпуса IP22, IP42, IP54 для различных условий окружающей среды.

В настоящее время очень высока потребность в уменьшении вредного воздействия промышленности на окружающую среду. Наши приводы могут помочь заказчику сократить энергопотребление во многих областях применения. Новые приводы поставляются со встроенными счетчиками энергопотребления, что помогает в дальнейшем анализировать и оптимизировать процессы.
Благодаря нашим офисам во всех регионах Россиии сети технических партнеров, мы предлагаем квалифицированный техническиий подбор и консультации, а также локальную поддержку после внедрения. Наш сервис в течение всего периода эксплуатации начиная с первого запроса и заканчивая плановой заменой привода помогает заказчикам максимально увеличить доходность от их инвестиций.

Компания АББ (официальный сайт – www.abb.com) является ведущим поставщиком силового оборудования и технологий для электроэнергетики и автоматизации производства. Мы повышаем эффективность производства, снижая воздействие на окружающую среду. Группа компаний АББ ведёт бизнес в 100 странах, а её штат насчитывает около 145 000 человек.

АББ в России имеет 27 офисов продаж и сервиса и 5 действующих производственных площадок. Штат компании в России составляет около 1300 сотрудников.

Поиск