ABB lança soluções em segurança e automação residencial na Feicon Batimat 2017

2017-03-27 - Companhia mostra inovações para o mercado de construção civil e lança linha contemporânea de interruptores

São Paulo, 27 de março de 2017 - A ABB, líder global em tecnologias de energia e automação, apresenta seus produtos e soluções na Feicon Batimat 2017. É a terceira vez que a multinacional participa do maior salão de construção e arquitetura da América Latina, que acontece entre os dias 4 e 8 de abril, na São Paulo Expo.

A principal novidade para esta edição é o lançamento da nova linha de interruptores e tomadas, a UNNO Life. São diversas texturas e opções de cores de teclas e placas ampliando o leque de opções para decoradores e arquitetos. “O consumidor brasileiro valoriza muito a funcionalidade e a estética dos produtos. Nós oferecemos alta qualidade e opções de cores e padrões que permitem customizar ainda mais o projeto de interiores e tornar as placas um item de decoração”, diz Gustavo Vazzoler, gerente de Negócios de Produtos Prediais da ABB.

Os produtos UNNO Life mantêm a qualidade da linha UNNO, com sistema de proteção infantil antichoque. Os materiais utilizados são recicláveis. Os suportes facilitam a instalação e ajudam a corrigir imperfeições na parede, o que faz toda a diferença no acabamento.

Na feira, ainda será possível conferir o portfólio de produtos para energia solar e carregadores de veículos elétricos. A ABB possui tecnologia de carregamento ultrarrápido, que permite completar cerca de 80% da bateria em apenas 15 minutos.

Em automação residencial, será possível ver o funcionamento do sistema ABB Free@Home, de simples instalação e operação. Ele permite controlar todo o sistema de iluminação, persianas, cortinas e climatização, ajustando temperaturas para deixar o ambiente mais confortável. Ainda é possível incorporar funcionalidades adicionais ao ABB Free@Home, como o sistema de segurança i-bus KNX, primeiro sistema inteligente para controle de edifícios comerciais e residenciais. A solução detecta movimentos, fumaças, inundações e gases, tornando os ambientes muito mais seguros.

Também é possível integrar o vídeo-porteio ABB Welcome ao sistema de automação Free@Home para acompanhar e monitorar a chegada de visitantes de qualquer lugar, através do aplicativo disponível para Android e iOS. Concebidos e desenvolvidos pela fábrica da ABB em Sorocaba, os produtos de instrumentação para portas de paineis Nexus I, Nexus II e Nexus III também poderão ser vistos. Os produtos da família Nexus são utilizados para medição de grandezas elétricas, rateio de energia, controle de demanda entre outros. Os produtos são destinados a aplicações em edifícios comerciais e instalações industriais.

Especialistas da divisão de produtos para eletrificação da ABB estarão presentes em uma área de 100 m², no estande B30, para tirar dúvidas e fornecer mais detalhes das inovações e soluções.

Serviço
Feicon Batimat 2017
Data: 4 a 8 de abril de 2017
Horário: terça à sexta, das 11h às 20h e sábado, das 9h às 17h
Local: São Paulo Expo – São Paulo/SP
Estande ABB: B30

Sobre a ABB – A ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é líder nas tecnologias pioneiras de produtos para eletrificação, robótica, automação industrial e elétrica, atendendo globalmente concessionárias de energia e clientes industriais, bem como de transportes e infraestrutura. Continuando mais do que uma história de 125 anos de inovação, a ABB está, hoje, escrevendo o futuro da digitalização industrial e conduzindo a Quarta Revolução Industrial e da Energia. A ABB opera em mais de 100 países com aproximadamente 132.000 funcionários www.abb.com

Fique por dentro:

Siga-nos no TwitterParticipe do nosso grupo no LinkedInConecte-se ao FacebookInscreva-se no nosso canal no YouTube


Busca



ENTRE EM CONTATO

  • Informações para a imprensa
  • Imagem corporativa
  • www.imagemcorporativa.com.br

    Paula Janer
    Telefone: +55 11 3526-4572
    paula.janer@imagemcorporativa.com.br

    Adélia Chagas
    Telefone: +55 11 3526-4538
    adelia.chagas@imagemcorporativa.com.br

    Bárbara Pereira
    Telefone: +55 11 3526-4562
    barbara.pereira@imagemcorporativa.com.br

    Isabella Ortega
    Telefone: +55 11 3526-4588
    isabella.ortega@imagemcorporativa