2 pol 2 moduls jordfeilautomat for bolig

Med DS202C i Bk- og Ck-karakteristikk tilbyr ABB en fullstendig oppdatert og komplett serie med jordfeilautomater utviklet for bruk i bolig. Disse beskytter anlegget mot overlast på en veldig god måte.

Karakteristikker for bolig
NEK400, 2014-823 setter strenge krav til beskyttelse av ledere (ledninger). System Pro M compact® jordfeilautomater tilfredsstiller kravene til boliginstallasjon.

Ved bruk av Bk- og Ck-karakteristikk tilfredsstilles enkelt NEK400, 2014-823 og du kan fortsatt bruke 10A, 16A og 20A til 1,5 mm2, 2,5 mm2 og 4 mm2 kabel uavhengig av forlegningsmetode. Se tabellen under som viser maks amperestørrelse ved 25 grader C omgivelsestemperatur rundt lederne ved de forskjellige forlegningsmetodene.



Grunnen til at det er så enkelt er at Bk- og Ck-karakteristikken har en garantert øvre utløserstrøm I2 = 1,2 x In. ABB har lang erfaring med produksjon av en slik karakteristikk fra tidligere og vi vet at dette gir god kabelbeskyttelse.

Fordeler:
- Kompakt størrelse, 2 poler, 2 moduler
- Mer plass i distribusjonen
- Samme utseende og fysiske mål som en standard automat
- Penere design av tavle med mix av komponenter
- Kan leveres opp til 32A
- Stort utvalg av tilbehør
- Tilbehør til S og F 200 passer
- Reduserer lagerhold for oss og kunde
- Motorenheter til F200 kan brukes
- Eksisterende skinner til S200 kan brukes
- Separat indikering for overlast og jordfeil
- Unik mulighet for sporing

Noen elnr:
1653774 JF.AUT DS202C M CK16 A30
1653775 JF.AUT DS202C M CK20 A30
1653776 JF.AUT DS202C M CK25 A30
1653764 JF.AUT DS202C M BK16 A30


For mer informasjon se "Lenker" i høyre marg.

Følg og lik oss på Facebook