Neuer Standardfrequenzumrichter von ABB für einen einfachen Pumpen-, Lüfter- und Kompressorenbetrieb

Nürnberg, 22. November 2016 - Der neue Frequenzumrichter ACS480 ist ein „kleiner Bruder“ des Standardfrequenzumrichters ACS580. Er bietet die notwendige Funktionalität in kompakter Bauweise, um Prozesse und Abläufe spielend leicht optimieren zu können. Energieeinsparungen in vielen gängigen Anwendungen wie Pumpen, Lüfter und Kompressoren sind das Ergebnis.
ABB führt den Standardfrequenzumrichter ACS480 ein, der die Anforderungen der Leichtindustrie, wie der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, Logistik und Warenwirtschaft sowie von Wasser und Abwasser, hinsichtlich Energieeffizienz erfüllt. Die neue Frequenzumrichterserie ist speziell dafür ausgelegt, den Betrieb von Pumpen, Lüftern und Kompressoren einfach und energieeffizient zu optimieren. In kompakter Bauweise erhalten die Anwender genau die Funktionalität, die sie für eine zuverlässige und intuitive Regelung vieler Standardanwendungen benötigen.

Alles, was benötigt wird – für alle Standardanforderungen

Der ACS480-Standardfrequenzumrichter beinhaltet alle wesentlichen Funktionen und ist durch zahlreiche integrierte und vorprogrammierte Merkmale wie zum Beispiel PID-, Pumpen- und Lüftermakros sowie Timer für gängige drehmomentgeregelte Anwendungen optimiert. Dank eingebautem EMV-Filter der Kategorie C2 werden die aktuellen europäischen und internationalen Normen eingehalten, wodurch der Frequenzumrichter in Industrie- und Gewerbegebäuden eingesetzt werden darf. Zum Schutz von Personen und Anlagen verfügt er über wichtige Sicherheitsfunktionen wie das TÜV-zertifizierte sicher abgeschaltete Drehmoment (STO). Der ACS480 kann an die gängigen Automatisierungsnetzwerke angeschlossen werden. Die Bluetooth-Schnittstelle ermöglicht die spielend leichte Konfiguration des Geräts und die Überwachung der Parameter mit mobilen Geräten. Über das klar strukturierte Menü des Bedienpanels lässt sich der ACS480 einfach in Betrieb nehmen und bedienen.

Alles Wesentliche für eine maximale Energieeffizienz

Die Senkung des Energieverbrauchs steht beim ACS480 im Mittelpunkt. Der integrierte Energie-Optimierer ermöglicht einen einfachen und direkten Zugriff auf wichtige Energieeffizienz-Informationen. Anwender können damit den Energieverbrauch in ihren Prozessen überwachen und systematisch senken, um so erhebliche Einsparungen bei den Energiekosten zu erzielen. Der neue Frequenzumrichter unterstützt auch Synchronreluktanzmotoren für einen noch höheren Wirkungsgrad und somit noch größere Einsparungen.

Nahtlose Skalierbarkeit mit anderen „all-compatible“ Frequenzumrichtern

Als neuestes Mitglied der „all-compatible“ Frequenzumrichterfamilie von ABB sind die Benutzerschnittstellen, Tools und Optionen des ACS480 vollständig kompatibel mit denen der anderen „all-compatible“ Frequenzumrichter. Das vereinfacht Auswahl, Installation und Betrieb des Frequenzumrichters erheblich. Der neue ACS480-Standardfrequenzumrichter ergänzt die bestehende ACS580-Frequenzumrichterserie und ermöglicht so eine nahtlose Skalierbarkeit vom ACS480 auf den ACS580, wenn mehr Leistung oder zusätzliche Features benötigt werden.

ABB treibt die Vierte Industrielle Revolution

Seit mehr als vier Jahrzehnten hat ABB Kontrollsysteme, Kommunikationslösungen, Sensoren und Software weiterentwickelt. Diese digitalen Technologien erlauben Kunden aus Industrie, Energieversorgung und Infrastruktur Daten intelligenter auszuwerten, ihre Betriebsführung zu optimieren sowie die Produktivität und Flexibilität zu erhöhen. Das Digitalangebot ABB AbilityTM unterstützt Kunden bei der Weiterentwicklung ihrer Technologien bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung von Sicherheit, Zuverlässigkeit, Datensicherheit und Vertraulichkeit auf dem Weg zur Vierten Industriellen Revolution.

Das in dieser Pressemitteilung vorgestellte Produkt erweitert das Angebot von ABB in diesem Gebiet.

http://new.abb.com/abb-ability

ABB in Deutschland erzielte im Jahr 2015 einen Umsatz von 3,40 Milliarden Euro und beschäftigt 10.480 Mitarbeiter. ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, Industrieautomation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 125-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung und treibt die Energiewende und die Vierte Industrielle Revolution voran. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 135.000 Mitarbeiter. www.abb.de

Anmerkung: Alle Angaben nach US-GAAP.


Zum Download bitte auf das Bild klicken:


Die neue Standardfrequenzumrichter-Serie ACS480 ist mit allem Wesentlichen ausgestattet. Sie ermöglicht Energieeffizienz und eine einfache Skalierbarkeit auf andere „all-compatible“ Frequenzumrichter, wie den ACS580.

Suche



KONTAKT

  • Ansprechpartner für weitere Informationen:
  • Dr. Nannette Baur
  • ABB Automation Products GmbH
    Tel.: +49 (0) 6203 / 717–562