Nye smarte og kompakte lastskillebrytere 160A

2017-01-30 - Når det er behov for en lastskillebryter, vil ABBs nye modulære OT160G bryter være et godt valg med tanke på pålitelig og økonomisk drift. Effektivitet og målbar sparing har vært hovedfokus i designprosessen for OT160G.
Brytere kompakte lastskillebrytere 160A

Vi ønsket å skape en enkel og kompakt enhet egnet for alle våre kunder, og et produkt som vil spare kunden for både tid og penger igjennom hele livssyklusen.

Bryteren er av høy kvalitet og er laget for å takle alle AC applikasjoner. Dette er en konkurransedyktig bryter som har en smart og kompakt oppbygging. OT160G har en unik størrelse og kan bestilles i som base-/DIN- eller dør-monterte versjoner.

Fordeler:
- Universell utforming gjør at den passer til praktisk talt alle applikasjoner
- Reduserer lagerkostnader med 20%
- Enkel å installere
- Kompakt design
- 690V AC-23A, 160A/132kW
- IP2X uten avdekning, IP30 med
- Innebygget tilkoblingsklemmer for ledertverrsnitt 10-70mm²


Elnr: ABB idnr: Varenavn
4372122 1SCA135139R1001 OT160G03P
4372125 1SCA135140R1001 OT160G04P
4372121 1SCA138208R1001 OT160G03K
4372124 1SCA138215R1001 OT160G04K

For informasjon, se også under "Lenker" i høyre marg.