«ABB on Tour» im Verkehrshaus in Luzern – Technologien von heute und morgen erleben

Baden, 22. September 2016 – Im Rahmen des 125-jährigen Bestehens von ABB in der Schweiz und aufgrund des grossen Besucherandranges zur Eröffnung des Gotthard-Basistunnels geht der ABB-Pavillon im Jubiläumsjahr auf Tour. Die Wanderausstellung ist vom 24. September bis 4. Oktober 2016 im Verkehrshaus der Schweiz in Luzern zu Gast.
Vom 24. September bis 4. Oktober 2016 wird ABB mit einem Pavillon im Verkehrshaus der Schweiz in Luzern haltmachen. Auf der rund 200 Quadratmeter grossen Ausstellungsfläche können Besucher in die faszinierende Welt der ABB-Technologien eintauchen und innovative Lösungen für den Transport, die Industrie, die Gebäudetechnik sowie den Bereich der Energieversorgung erleben.

Den Kern der Ausstellung bildet ein 360-Grad-Video-Screen, der die Zuschauer auf eine Reise in die Welt von ABB mitnimmt. Der Film illustriert Themen der Ausstellung wie urbane Mobilität, Energieeffizienz, Automatisierung, Robotik oder das Internet der Dinge, Dienstleistungen und Menschen (IoTSP) und bietet einen spannenden Ausblick auf die Vision von ABB. Ausserdem zeigt ABB ihre Kompetenzen in den Bereichen Elektromobilität, Forschung und Entwicklung bei intelligenten Gebäuden sowie im Bahnbereich (Rollmaterial).

125 Jahre ABB in der Schweiz – eine Erfolgsgeschichte «made in Switzerland»
Seit 125 Jahren trägt ABB in der Schweiz und weltweit zum technischen Fortschritt bei, im Bereich der Energieeffizienz und der Steigerung der industriellen Produktivität. Dies gilt auch für Innovationen im Bahnbereich, die eine nachhaltige Mobilität ermöglichen. Schon die Vorgängerunternehmen von ABB haben wesentliche Beiträge zur Elektrifizierung der Bahn geleistet. Anfang des 20. Jahrhunderts elektrifizierte BBC den Simplon- und alten Lötschbergtunnel, wie auch den 1882 eröffneten Gotthardtunnel, und trug damit massgeblich zum wichtigen Ausbau der bedeutenden Alpentransversalen bei.

Im neuen Gotthard-Basistunnel, dem längsten Eisenbahntunnel der Welt, findet sich eine breite Palette innovativer und energieeffizienter ABB-Technologien: ABB sichert die Energieversorgung der Infrastruktur und die Belüftung des Tunnels – quasi Herz und Lungen des Jahrhundertbauwerks (siehe Infografik). Mit rund 300 Transformatoren und 900 Schaltanlagen stecken mehr von diesen Komponenten im Gotthard-Basistunnel als im gesamten Verteilnetz vieler mittlerer Schweizer Städte, wie zum Beispiel St. Gallen

ABB liefert zahlreiche Technologien für diverse Anwendungen im Mobilitätsbereich wie Eisenbahnen,
U-Bahnen, Elektrobusse oder Elektroautos. Der Transport- und Infrastruktursektor zählt neben der Energieversorgung und der Industrie zu den drei zentralen Kundensegmenten von ABB, wobei die nachhaltige Mobilität einen Schwerpunkt der Next-Level-Strategie des Unternehmens bildet. Die Standorte Genf und Turgi sind hierfür wichtige Kompetenzzentren von ABB.

Die Wanderausstellung wird nach Luzern auch in Zürich, Lugano und Baden haltmachen.

Austellungsorte und Daten

  • Luzern, Verkehrshaus, 24. September – 4. Oktober 2016
  • Zürich, Hauptbahnhof, 14. – 15. Oktober 2016
  • Lugano, Piazza Manzoni, 21. – 22. Oktober 2016
  • Baden, Unterer Bahnhofsplatz, 28. – 29. Oktober 2016



Über ABB
ABB ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Energie und Automation. Das Unternehmen ermöglicht seinen Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor, ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren. Die Unternehmen der ABB-Gruppe sind in rund 100 Ländern tätig und beschäftigen weltweit etwa 135'000 Mitarbeitende, davon rund 6350 in der Schweiz.

Suche



KONTAKT

  • Medienstelle
  • ABB Schweiz
    Lukas Matt
    lukas.matt@ch.abb.com
    058 585 42 84