Un motor ABB alcanza casi el 100% de eficiencia energética – ahorrando medio millón de dólares

2017-06-28 - La tecnologia líder de ABB establece un récord mundial de eficiencia para motores síncronos.
Las pruebas llevadas a cabo en un motor síncrono de ABB de 44 megavatios y 6 polos, justo antes de su entrega, mostraron una eficiencia 0.25% superior al 98.8% estipulado en el contrato, consiguiendo el récord mundial de eficiencia de un motor eléctrico. Esta mejora de la eficiencia podría ahorrar aproximadamente $500,000 en costos de energía eléctrica durante el transcurso de una vida útil de 20 años por cada motor.

“Los costes de electricidad son, de lejos, el mayor componente del coste total de propiedad de un motor de este tipo, ahorros como éstos tienen un impacto significativo en las ganancias”, dijo Sami Atiya, presidente de la división de Robotics and Motion. “Además de una alta eficiencia, los motores síncronos son reconocidos por su calidad y fiabilidad probadas. Su diseño robusto garantiza la fiabilidad con temperaturas frías y baja vibración. Como líder tecnológico pionero que impulse la revolución energética, y como parte de nuestra estrategia, estamos firmemente comprometidos con el desarrollo de tecnología que mejore la eficiencia y la productividad.”

El récord mundial en eficiencia se logró optimizando las características eléctricas y mecánicas del motor, basándose en la aplicación del conocimiento de ABB y en más de 100 años de experiencia en la fabricación de motores eléctricos. La eficiencia media para este tipo de motor síncrono es de entre 98.2 a 98.8 por ciento. Si el motor está en funcionamiento continuo, la mejora del 0.25 por ciento de la eficiencia ahorra 1000 MWh de energía al año lo que equivale al consumo anual de electricidad de 240 hogares europeos.
Hoy en día, la demanda mundial de energía es casi el doble de lo que era hace 30 años. Para el 2030, puede haber aumentado en más de un 50 por ciento, según estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía. Para hacer frente a esto, no solo son necesarios nuevos recursos energéticos, sino que un uso más eficiente de la energía disponible es crucial. El potencial de ahorro de energía en la industria es enorme sólo en aplicaciones motorizadas. Los variadores de velocidad y motores altamente eficientes pueden ayudar a reducir el consumo de energía de un 20 a un 50 por ciento, reduciendo el consumo de energía y las pérdidas.



La eficiencia del motor es la relación entre la potencia mecánica dividida por la entrada de energía eléctrica. Los resultados del récord mundial se obtuvieron durante las pruebas realizadas con un cliente que instalará motores síncronos de ABB para impulsar compresores en una planta de separación de aire que produce gases industriales. El motor síncrono es un tipo especial de motor de corriente alterna (CA), de unos 5 x 4 x 4 metros de tamaño para una potencia de salida de 44 MW. Los usos típicos de los motores síncronos son para ventiladores, bombas, laminadoras, polipastos de mina y compresores en industrias tales como separación de aire, petróleo, y gas, químicas, marina, metales minería, agua y papel.

Búsqueda



CONTACTE CON NOSOTROS