Az ABB fokozza a növekedés ütemét

2017-07-20 - „Az ABB a második negyedévben a megcélzott kezdeményezések és programok eredményének köszönhetően továbbra is lendületesen növekedett. Rendelésállományunk bővülése széles körű volt, kiterjedt az összes régióra” – nyilatkozta Ulrich Spiesshofer, az ABB vezérigazgatója. „Az iparág vezető digitális termékkínálatát nyújtó ABB Ability platformunk egyre sikeresebb, és már jelentősen hozzájárul a vállalat növekedési üteméhez.”
  • 3%-kal1 nőtt a teljes rendelésállomány és a kisebb volumenű, de rendszeres megrendelések állománya is emelkedett; minden régióban nőtt a rendelésállomány
  • 1%-kal nőtt az árbevétel
  • Az üzemi EBIDTA marzs2 12,4%; ennek alakulására a negyedév során negatívan hatottak a nyersanyagárak és némi többletkapacitás
  • Az adózott nyereség 525 millió dollár
  • A működési cash flow 467 millió dollár. Alakulására hatást gyakorolt rövid távú ösztönző kifizetésének ütemezése
  • Nettó forgótőke az árbevétel százalékában: 14,1; értéke éves szinten 90 bázisponttal csökkent
  • Aktív portfóliókezelés: július 6-án lezárult a B&R akvizíciója, a 3. negyedévben pedig sor kerül a KEYMILE kommunikációs vállalat felvásárlására is

    „Az ABB a 2. negyedévben a megcélzott kezdeményezések és programok eredményének köszönhetően továbbra is lendületesen növekedett. Rendelésállományunk bővülése széles körű volt, kiterjedt az összes régióra” – nyilatkozta Ulrich Spiesshofer, az ABB vezérigazgatója. „Az iparág vezető digitális termékkínálatát nyújtó ABB Ability platformunk egyre sikeresebb, és már jelentősen hozzájárul a vállalat növekedési üteméhez.”

    „Az Energetikai Hálózatok és az Ipari Automatizálás divíziók a 2. negyedévben erős, kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottak. Az Energetikai Termékek, valamint az Robotika és Gyártásautomatizálás divíziók, az előző negyedévhez hasonlóan, most is növelni tudták az árrést, azonban nem tudták teljes mértékben ellensúlyozni a kedvezőtlen nyersanyagárak és többletkapacitás hatását” – mondta a vezérigazgató. „Amellett, hogy elégedettek vagyunk a növekedés ütemével, különösen a rendelésállomány kétszámjegyű erősödésével a Robotika és Gyártásautomatizálás divíziónkban, továbbra is arra fókuszálunk, hogy javítsuk a működési folyamatok végrehajtását és a költségbázisunkat.”

    „A B&R akvizíciójának sikeres befejezése, valamint a még korábban elnyert Dolwin2 offshore szélerőmű-projekt átadása jól példázza a Next Level stratégiánk fegyelmezett, következetes végrehajtását.”

    KULCSSZÁMOK VÁLTOZÁSVÁLTOZÁS
    (millió $-ban, ha másképp nincs jelezve) Q2 2017 Q2 2016 US$ Összehasonlító alapon1H1 2017 H1 2016US$ Összehasonlító alapon 1
    Megrendelések 8.349 8.316 0% +3% 16.752 17.569 -5% 0%
    Árbevétel 8.454 8.677 -3% +1% 16.308 16.580 -2% +2%
    Üzemi EBITA2 1.042 1.120 -7% -5%21.985 2.071 -4% -2%3
    a működési árbevétel %-ában12,4% 12,9% -0,5pts 12,3% 12,5% -0,2pts
    Nettó eredmény 525 406 29% 1.249 90638%
    Alap EPS ($) 0,25 0,19 30%3 0,58 0,42 39%4
    Működési EPS2 ($) 0,30 0,35 -15%4 -11%4 0,58 0,64 -9%4 -6%4
    Működésből származó cash flow4671.082 -57% 976 1.334 -27%

    Rövid távú kilátások

    A makroökonómiai és a geopolitikai fejlemények vegyes képet mutatnak folytatódó bizonytalansággal. Néhány makroökonómiai jellemző pozitív marad az Egyesült Államokban és Kínában is várható a növekedés folytatódása. A teljes globális piacot továbbra is szerény növekedés és növekvő bizonytalanság jellemzi, pl. a Brexit Európában és geopolitikai bizonytalanságok a világ különböző részein. Az olajár és a devizaárfolyamok hatásai továbbra is befolyásolják a társaság eredményeit. Ezekkel és az ABB folyamatban lévő átalakításával a 2017-es évet átmeneti évnek várjuk.

    1A megrendelések növekedési rátája, az alaprendelések, a bevételek és a rendelésállomány összehasonlító alapon (helyi deviza a felvásárlások és eladások kiigazítva) vannak. Az US$-ban számolt növekedési ütem számait a Kulcsszámok táblázat tartalmazza
    2 A nem GAAP szerinti egyeztetéseket lásd a Q2 pénzügyi tájékoztató "Kiegészítő egyeztetések és definíciók" c. fejezetében Q2 2017 Financial Information
    3 Állandó árfolyamot (a portfólióváltozáshoz nem kiigazítva)
    4Az EPS növekedésének rátáját kerekítetlen összegekkel számították. Az összehasonlító részvényenkénti jövedelem (működési EPS) állandó árfolyamon (2014-es árfolyamok és nincsenek korrigálva az üzleti portfólióváltozásokhoz)

    Kilátások

    A vonzó, hosszú távú keresleti kilátásokat az ABB három fő szektorában – a közművek, az ipar, valamint a közlekedés és infrastruktúra – az Energetikai és a Negyedik Ipari Forradalom vezérli.

    Az ABB kiváló helyzetben van ahhoz, hogy erős piaci és földrajzi jelenlétére, széles üzleti körére, technológiai vezető szerepére, valamint pénzügyi erejére támaszkodva kiaknázza a hosszú távú, nyereséges növekedést biztosító lehetőségeket.

    További információk

    A 2017-es év Q2 eredményeiről sajtóközleményt és prezentációkat az ABB News Center (elérhetőség: www.abb.com/news) és a befektetői kapcsolatok honlapján találhat.

    A teljes, angol nyelvű közlemény elérhető az alábbi linken:

    http://new.abb.com/news/detail/1851/q2-2017-results-abb-building-growth-momentum

  • Keresés



    KAPCSOLAT