Ein Panel zur Steuerung von KNX-Anlage und Türkommunikation

Dortmund, 15. Februar 2017 - Das neue Busch-SmartTouch® ist so einfach zu bedienen wie ein Smartphone und erfüllt alle Ansprüche für eine perfekte Hausautomation
Intuitiv und modern – so sollte eine Gebäudesteuerung funktionieren. Im Idealfall gleicht das dafür festinstallierte Panel von der Handhabung einem mobilen Endgerät. Um dann mit einer Wischgeste beziehungsweise einem Fingertipp das komplette Haus, die Wohnung, das Büro oder die Geschäftsräume steuern zu können. Darum erweitert Busch-Jaeger sein Produktportfolio mit dem neuen Busch-SmartTouch® KNX. Es ist der Nachfolger des erfolgreichen Controlpanels.

Das neue Panel des Marktführers für Elektroinstallationstechnik bietet eine zentrale Bedienstelle für den Busch-Installationsbus KNX, die auch gleichzeitig als Video-Innenstation für das Türkommunikations-System Busch-Welcome® genutzt werden kann – eine ausgezeichnete Kombination. Das Busch-SmartTouch® eignet sich hervorragend für Neubauten und Renovierungsobjekte. Es ist sowohl in Einfamilienhäuser als auch in Hotels oder Konferenzräume in repräsentativen Zweckbauten geeignet.

Intuitive Bedienung für mehr Annehmlichkeiten

Das Busch-SmartTouch® passt sich mit der hochwertigen kapazitiven Oberfläche dem mobilen Trend an und ist so einfach zu betätigen wie ein Smartphone oder Tablet. Über das intuitiv bedienbare Display lassen sich im kompletten Gebäude das Licht schalten und dimmen, die Jalousien steuern und die Heizung regeln. Dafür sorgt ein integrierter Raumtemperaturregler. Aus all diesen Funktionen können auch komplette Szenen erstellt werden. Insgesamt 480 KNX-Bedienelemente werden auf maximal 30 Seiten dargestellt. Der Nutzer kann seine Favoritenseite selbst definieren und Zeitprogramme einstellen. Auch Logikfunktionen und Anwesenheitssimulationen lassen sich einfach festlegen. Das alles macht dem Nutzer das Leben angenehmer, sicherer und spart Energie.

Das Farbdisplay verfügt über eine Diagonale von 17,78 cm (7“) im 16:9 Format. Das besondere am Busch-SmartTouch®: Es hat nur eine sehr geringe Aufbauhöhe von 13 mm. Das Panel ist in zwei Farbvarianten erhältlich – in schwarzem oder weißem Echtglas. Damit lässt es sich perfekt mit den Schalterprogrammen c a r a t® und Busch-axcent® kombinieren. Den optischen Schliff verleiht dem Panel die untere Designleiste aus gebürstetem Edelstahl. Das Busch-SmartTouch® kann in Kombination mit dem Montage-Frame auf die alte Busch-Jaeger Controlpanel Dose, normale Unterputzdosen oder auch den neuen
Busch-Welcome® Tischständer montiert werden.

Ein Gerät für zwei Systeme

Das Betriebssystem des Busch-SmartTouch® befindet sich auf einer mitgelieferten Micro SD-Card (SDHC). Diese muss bei der ersten Inbetriebnahme in die passende Vorrichtung am Gerät gesteckt werden. Spätere Aktualisierungen des Betriebssystem erfolgen über die SD-Card.

Die Haussteuerung der KNX-Anlage und die voll integrierten Funktionen von
Busch-Welcome® in einem Gerät – das ist das große Plus von Busch-SmartTouch®. Neben einem direkten KNX-Anschluss verfügt das Panel auch über einen direkten Zweidraht-Anschluss für Busch-Welcome®. Das mehrfach ausgezeichnete Türkommunikations-System überzeugt durch sein ganzheitliches Konzept für viele Anwendungsbereiche und setzt technisch als auch gestalterisch Maßstäbe. Anstatt eine zusätzliche Innenstation für Busch-Welcome® zu benötigen, lassen sich nun die Türrufe ganz einfach über das
Busch-SmartTouch
® entgegennehmen. Das eröffnet ganz neue Dimension der Haussteuerung – mit einem Höchstmaß an Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz.

Produktvorteile

• Eine zentrale Bedienstelle für die KNX-Anlage und Innenstation für
Busch-Welcome®

• Direkter KNX-Anschluss und Zweidraht-Anschluss am Panel

• Intuitives Bedienkonzept wie bei mobilen Endgeräten durch kapazitives Glasdisplay

• Integrierter Raumtemperaturregler

• Geringe Aufbauhöhe von nur 13 mm

• Designleiste am unteren Rand aus gebürstetem Edelstahl

• Kombinierbar mit den Busch-Jaeger Schalterprogrammen c a r a t® und
Busch-axcent®

Weitere Informationen erhalten Sie über den zentralen Vertriebsservice der Busch-Jaeger Elektro GmbH:
Tel. 02351 956-1600, Fax 02351 956-1700 oder
www.BUSCH-JAEGER.de.

Zum Download bitte auf das Bild klicken:





Das neue Busch-SmartTouch® ist eine Kombination aus zentraler Bedienstelle für eine KNX-Anlage und die Nutzung als Innenstation für die Türsprechanlage. Es überzeugt durch seine geringe Aufbauhöhe.


Wenn an der Außenstation des Türkommunikations-Systems Busch-Welcome® geklingelt wird, nimmt das Busch-SmartTouch im Haus als Innenstation den Türruf entgegen.



Suche



KONTAKT