Lys når du trenger det - Watchdog BasicLINE

Den grunnleggende løsning for komfort, sikkerhet og effektivitet.
Watch Dog BasicLINE

Watchdog BasicLINE 240 svikter deg ikke i mørket - den tenner og sørger for lys, sikkerhet og komfort når bevegelse oppdages.


Den forebygger besøk av uvedkommende. Samtidig spares energi da den bare er på når lys er nødvendig. Et pålitelig produkt til en konkurransedyktig pris. Dette er en av ABBs mange attraktive bevegelses- og tilstedeværelsesdetektorer.


Tekniske data
El.nr:14 711 13
Dekningsområde: 240°
Rekkevidde front og side:12 meter pr side
Tidsforsinkelse:5 se. - 12 min
Luxinnstilling:5-150 lux
Temperaturområde:-20°C til 40°C
Glødelampe:1000 W
Halogenlampe:2000 W
Lysstoffrør:1000 VA, IP55

Fordeler
− Stort dekningsområde
− God rekkevidde
− IP55

Gå inn på www.installasjonsprodukter.no for mer informasjon. Her kan du bl.a. laste ned produktkort. (Skriv f.eks. inn el.nr. eller produktnavn i "Søk-feltet" øverst til høyre.)

For mer informasjon, se også under "Lenker" i høyre marg.