Компании АББ и Дженерал Моторс нашли применение отработавшим свой срок автомобильным аккумуляторным батареям

2012-11-23 - Автомобильные аккумуляторные батареи впервые в мире применены для жилых домов
Дженерал Моторс (General Motors, GM) и АББ представили новую ступень в развитии повторного использования батарей. Модульный блок, созданный из пяти использованных батарей Chevrolet Volt, способен обеспечить электроэнергией в среднем от трех до пяти американских домов.

Бесперебойное питание и сбалансированная система энергосети были продемонстрированы в рамках тематического мероприятия GM под названием «Опыты по электрификации». Прототипное оборудование мощностью 25 кВт обеспечило 50 киловатт-часов электроэнергии для всей световой и аудиовизуальной аппаратуры, подключенной к автономной сети, созданной специально для этого мероприятия.



— Развитие батарей GM охватывает весь жизненный цикл батарей, включая их повторное использование, — заявляет старший менеджер GM по управлению жизненным циклом Пабло Валенсио (Pablo Valencia). — Зачастую батареи для электромобилей прекращают служить после использования в электрокарах, но это только 30% или меньше от их жизненного цикла. Это открывает огромные возможности для использования батарей в других сферах, таких как энергоснабжение различных структур, до того как батарея отправится на переработку.

В прошлом году АББ и GM продемонстрировали, как комплект батарей Chevrolet Volt может быть использован для накопления энергии, питания электросети и обеспечения дополнительной энергии для жилой и бизнес инфраструктуры.

На презентации система энергохранилища работала в режиме сохранения энергии, при котором 100% электроэнергии поступало от батарей Volt через Энергосберегающую Инвертерную систему АББ. Аналогичное приложение сможет в будущем использоваться для энергоснабжения группы домов или небольших коммерческих зданий во время отключения энергии, предусматривая накопление энергии в период невысокой стоимости энергии с целью использования ее во время повышения тарифов. Также это приложение поможет дополнить солнечные, ветровые и другие возобновляемые источники энергии.

Эти функции наряду с регулировкой частоты в электрораспределительных системах смогут в будущем использоваться в коммуникациях для сокращения затрат поставщиков и улучшения качества энергоснабжения. Эти приложения относятся к той группе энергохранилищ, отличающихся по размеру от проектов энергохранилищ для подстанций.

— Сегодня мы показали, как быстро эта исследовательская концепция воплощается в реальность, — комментирует старший вице-президент по бизнес-развитию АББ в Северной Америке Алан Барчет (Alan Burchett). — Система батарей АББ и GM — это первое в мире использование батарей в качестве резервной энергии для жилых домов и в других коммерческих целях. Мы будем внедрять эти системы, чтобы завершить техническую оценку. Это покажет нам, что приложения для интеллектуальных сетей возможны, также как и резервные источники энергии, сокращение энергозатрат, усиленные коммуникационные распределительные системы и хранение излишков возобновляемой энергии.

Исследовательский центр АББ в городе Роли, штат Северная Каролина, провел исследование, а Департамент среднего напряжения в Лейк Мэри, штат Флорида, занимается тестированием подтверждения концепции, рыночным исследованием и развитием продукта. Крупнейший в мире производитель быстрозарядных устройств для электромобилей и лидер в области интеллектуальных сетей и энергосбережения, АББ сотрудничает с другими автомобильными компаниями и другими организациями в смежных отраслях для повышения продуктивности и эффективности промышленности и энергетики.

Компания GM ориентирована на обеспечение благоприятного социального и экологического влияния своих батарейных систем: даже после истечения срока их службы подобные установки будут использоваться в будущих Chevrolet, Buick, GMC и Cadillac. Еще задолго до того, как батареи будут переработаны, их повторное использование открывает широкие возможности для использования всех ресурсов батареи.

GM всерьез ориентирована на сокращение отходов своей деятельности, и ее производственные площади по всему миру перерабатывают около 90% отходов, которые они производят. Уверенность в том, что их батареи — часть кампании по сокращению негативного влияния автомобилей и производства на окружающую среду — важный шаг для GM на пути к устойчивому развитию.

Поиск