ABB presenta el cable subterráneo y submarino de transporte de electricidad más potente del mundo

22-08-2014 - Sus 525 kV de tensión suponen un récord mundial para la tecnología de HVDC con cable extruido, doblando la capacidad de transporte de electricidad y aumentando el rango disponible, para favorecer la integración de energías renovables generadas remotamente y las interconexiones.
Zúrich, Suiza, 21 de agosto de 2014. ABB, el grupo líder en tecnologías electrotécnicas y de automatización, acaba de anunciar un importante avance en la tecnología de cables. Ha desarrollado y probado a 525 kilovoltios (kV) un cable extruido de alta tensión en corriente continua (HVDC) para hacer más eficientes y económicas las instalaciones de generación renovable.

Esta última innovación más que duplicará la capacidad de la mayor instalación actual, pasando de 1.000 MW a 2.600 MW. También extenderá el alcance del cable a distancias de 1.500 kilómetros (km), desde la anterior distancia de 1.000 km, a la vez que mantiene las pérdidas de transporte por debajo del 5 por ciento.

El nuevo cable tiene una tensión un 64 por ciento superior a los 320 kV del cable de esta tecnología de más tensión actualmente en funcionamiento. El sistema de cable a 525 kV puede utilizarse en aplicaciones submarinas o subterráneas, con lo que se convierte en la solución ideal para transportar electricidad a través de áreas densamente pobladas, por zonas costeras medioambientalmente sensibles, o en mar abierto.
Ulrich Spiesshofer, CEO de ABB comentó: “Este importante avance tecnológico hará viables proyectos de energías renovables que antes no lo eran, y jugará un papel decisivo en la utilización de cables subterráneos o submarinos de alta tensión, para integrar energías renovables a larga distancia”.

Al permitir el flujo de más energía a través de mayores distancias y con menores pérdidas, la tecnología de cable de ABB a 525 kV ofrece soluciones para países y compañías eléctricas, que buscan la forma de conseguir que sus sistemas de transporte de electricidad puedan integrar más energía renovable, generada en centrales solares y eólicas remotas. Un simple par de cables HVDC extruidos de 525 kV podrían, por ejemplo, transportar suficiente electricidad procedente de parques eólicos marinos gigantes, como para alimentar a dos millones de viviendas.


La nueva tecnología permite ahorros en inversiones y en gastos operativos. También promueve el desarrollo de redes en CC, donde ABB ha derribado un importante obstáculo tecnológico con el desarrollo de su interruptor híbrido HVDC.
Los cables de este innovador sistema utilizan un nuevo material aislante para CC, el polietileno entrelazado (XLPE) desarrollado por Borealis, un reconocido líder de la industria, así como también terminaciones y empalmes fabricados por ABB.

Los enlaces por cables HVDC son componentes esenciales de los sistemas futuros de energía sostenible, que necesitarán transportar grandes cantidades de electricidad a larga distancia, frecuentemente a través de o entre países. ABB es un líder mundial en sistemas de cable de alta tensión, con una base instalada en todo el mundo en diversas aplicaciones, entre las que se incluyen fuentes de alimentación en el centro de las ciudades (infeeds), suministro a plataformas marinas de petróleo y gas, interconexiones submarinas, y la integración de renovables. ABB ha puesto en marcha más de 25 conexiones por cable de CC y casi 100 por cable de CA en todo el mundo.

ABB presentará el sistema de cable extruido HVDC de 525 kV en la conferencia tecnológica de la Cigré en París, del 25 al 29 de agosto de 2014

ABB (www.abb.com) es un líder en tecnologías eléctricas y de automatización, que hace posible que las compañías de servicios básicos (electricidad, gas y agua) y las industrias, aumenten su eficiencia reduciendo el impacto ambiental. El Grupo ABB opera en unos 100 países y emplea a alrededor de 145.000 personas..