Mit REACT erzeugte Solarenergie optimal einsetzen

München, 01. Juni 2017 - Das Energiespeichersystem REACT von ABB ermöglicht den effizienten Einsatz gespeicherter Solarenergie für Wohngebäude
ABB ist bei der Steuerung des Solarenergieverbrauchs in Wohngebäuden mit der Einführung einer Batterie- und Umwandlungstechnologie für erneuerbare Energien (Renewable Accumulator and Conversion Technology - REACT) ein bedeutender Fortschritt gelungen.

REACT ist erhältlich als 3,6-kW- oder 4,6-kW-Einphasenwechselrichter mit bereits im Gehäuse integrierter Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 2 kWh. Diese ermöglicht, überschüssige Energie, die von der Photovoltaik-Anlage während der Spitzenzeiten erzeugt wird, für einen späteren Einsatz zu speichern. So ist die gespeicherte Energie beispielsweise in Zeiten erhöhten Energiebedarfs zusätzlich verfügbar. Für die einfache Handhabung ist REACT mit der Haussteuerung Busch-free@home kompatibel.

Dank des integrierten Lastmanagements, zwei schnellen MPPT-Eingängen und des großen Eingangsspannungsbereichs optimiert REACT den Energieverbrauch des Gebäudes, indem Energieproduktion und –verbrauch aufeinander abgestimmt werden. REACT kann auf den Betrieb von bis zu vier Geräten programmiert werden. Darüber hinaus ermöglicht die Nutzung der in der Batterie gespeicherten Energie den Weiterbetrieb von Geräten auch während eines Stromausfalls.

Das Energiespeichersystem wurde für eine lange Lebensdauer ausgelegt, wobei die Batterielebensdauer voraussichtlich zehn Jahre beträgt. Die Leistungsfähigkeit kann mithilfe zusätzlicher Batteriemodule einfach und effizient auf 6 kWh erhöht werden.

Außerdem verfügt REACT über einen integrierten Wi-Fi-Port, mittels einer App für Smartphones oder Tablets können Kunden so den Energieverbrauch ihres Gebäudes auch von unterwegs managen.

Giovanni Frassineti, Leiter des Solar-Geschäfts von ABB, erklärt: „Wir legen großen Wert darauf, die Leistungsfähigkeit unserer Produkte ständig zu optimieren, indem wir auf die Erfahrung und den technologischen Fortschritt im gesamten Unternehmen zurückgreifen. Wir sind zuversichtlich, mit REACT eine Lösung zu präsentieren von der unsere Kunden im Wohnbereich profitieren werden können.“

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, Industrieautomation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 125-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung und treibt die Energiewende und die Vierte Industrielle Revolution voran. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 132.000 Mitarbeitende. www.abb.com

Zum Download bitte auf das Bild klicken:






Suche



KONTAKT

  • Ansprechpartner für weitere Informationen:
  • Claudia Kolb
  • Tel.: +49 (0) 6221 701 1289
    E-Mail: claudia.kolb@de.abb.com

    Presse Lokale Division Elektrifizierungsprodukte - Solar, Deutschland
    ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
    Eppelheimer Straße 82
    D-69123 Heidelberg