Ferdigkoblet tilknytningsskap som tåler vær og vind

TK-Line er utviklet etter NEK 399 og testet etter NEK 439. Det er utviklet med tanke på stor fleksibilitet mht. plassering og intern oppbygging. Det har høy korrosjonsbestandighet og er bygget for å tåle påkjenningen av vær og vind. Skapet leveres ferdig koblet og gjort klart for både EKOM og måler for netteier.
Skap TK-Line

TK-Line
Tilknytningsskapet er utviklet med tanke på stor fleksibilitet i henhold til plassering og intern oppbygging. Det har en tredelt oppbygging hvor to av delene kan plomberes. Innføringen av kabler i bunnen av skapet er enkelt, på grunn av den smarte løsningen med å kunne ta ut platen med niplene og tre kablene på plass.
Ved montering av skapet i vegg finnes det innføringer for kabler i bakvegg. Det følger også med festebraketter for innfelt montering og frittstående montering på vegg. Brakettene for festing på vegg er justerbare og gjør at skapet enkelt kan justeres til ønsket avstand fra veggen. Sokkelen til skapet er justerbar og gjør at skapet kan justeres til ønsket høyde.

Tekniske data
- NEK 439 -1-3, NEK 399
- IP55
- IP2XC for berøring
- Mekanisk slagfasthet IK10
- Merkestrøm (In) 125 A
- Merkespenning (Un) 230/400V AC

Skap TK-Line

Plassering
Tilknytningsskapet skal plasseres slik at E-verk, bygningseier/boligeier og Ekom-leverandør, eller virksomheter som skal utføre arbeid på deres vegne har likeverdig tilgang.

NEK399
Definere grensesnitt mellom el- og ekominstallasjonen i bolig mot allment el- og ekomnett. Definere minimumskrav til utforming av grensesnitt Gi teknisk krav til komponenter mht. funksjon og plassering. Tydeliggjøre eierskap, plikter og ansvar.

Fordeler:
- Klargjort for EKOM
- Ferdig kablet for måler
- Tåler vær og vind
- Smarte løsninger gir enkel innføring av kabler

Elnr./Varenavn -TK-Line 15 tilknytningsskap
1702401 - TK-Line 15- 230V IT / TT komplett skap
1702406 - TK-Line 15-IVP 230V IT / TT innvendig panel
1702402 - TK-Line 15-400V TN-C-S komplett skap
1702412 - TK-Line 15-IVP 400V TN-C-S innvendig panel
1702414 - TK-Line 15E ekom modul
1702403 - TK-Line 15S sokkel
1702404 - TK-Line 15VFP veggfeste på vegg, justerbar
1702405 - TK-Line 15VFI veggfeste for innfelling
1702413 - TK-Line 15 TS tomt skap

Flyer: TK-Line tilknytningsskap

For mer informasjon se "Lenker" i høyre marg.

Følg og lik oss på Facebook