Растущая маржинальность в сложных рыночных условиях

2016-11-01 - Результаты третьего квартала
    • Операционная маржа EBITA увеличилась до 12,6%
    • Экономия в рамках программы увеличения производительности белых воротничков скоро составит $ 1,3 млрд; Ожидаемые суммарные затраты были сокращены на $ 100 млн
    • Чистая прибыль составила $ 568 млн; прибыль на одну акцию (basic EPS) выросла на 2%
    • Количество базовых заказов уменьшилось на 6%; общее число заказов снизилось на 13%, что отражает общую неопределенность в третьем квартале
    • Величина дохода стабильна
    • Денежный поток от операционной деятельности составил $ 1 081 млн, подтверждая более упорядоченный и стабильный денежный поток на ежеквартальной основе
    • Тимо Ихамуотила станет преемником Эрика Эльцвика на посту глобального финансового директора (CFO) с 1 апреля 2017 года
    • ABB запустила 3-й этап своей стратегии Next, призванной увеличить эффективность производства наших продуктов и услуг, что в конечном итоге даст максимальную доходность нашим акционерам.
"Восьмой квартал подряд нам удается добиться роста коэффициента доходности благодаря нашему вниманию к тщательному выполнению поставленных задач", — заявил главный исполнительный директор ABB Ульрих Шписсхофер. "В третьем квартале наша деятельность подверглась значительному влиянию дестабилизирующих непредсказуемых макроэкономических факторов, связанных с выборами в США и выходом Великобритании из Евросоюза, что привело к уменьшению количества заказов. Число заказов в подразделении Электрические сети также снизилось из-за нерешительности заказчиков в связи с ожиданием анонса Дня финансовых рынков и инвестиций (Capital Markets Day). Однако преобразование подразделения Электрические сети успешно продолжается, что подтверждается ростом коэффициента маржинальности на 170 базисных пунктов", — добавил Шписсхофер. "В этом году мы добились увеличения потока денежных средств на 30% и смогли сделать генерирование денежного потока более устойчивым".

"Мы продолжаем управление компанией придерживаясь строгой дисциплины, реализуя доступные возможности для роста и увеличения генерации потока денежных средств. Мы преданны стремлению дать максимальную доходность нашим акционерам, действуя целенаправленно и гибко, создавая передовые решения на базе цифровыx технологий для наших клиентов".

Основные показатели Q3 2016Q3 2015 Изменения9М 2016 9М 2015Изменения
Млн долл. США в долларах СШАэквива-
лентная основа
  в долларах США эквива-
лентная основа
Полученные заказы7533 8767 -14% -13% 25,102 28167 -11% -8%
Выручка8255 8519 -3% 0% 24835 26239 -5% -1%
операционная EBITA1046 1081 -3% -2% 30953088 0% +3%
EBITA в % от выручки 12.6%12.5% +0.1pts  12.4% 11.8% +0.6pts
Чистая прибыль568 577 -2%  1474 1729 -15%
Базовая чистая прибыль на одну акцию (долл. США) 0.27 0.26 +2%  0.68 0.77-12%
Операционная прибыль на одну акцию (долл. США) 0.320.32 -1%0% 0.950.90+5% +7%
Операционный денежный поток 10811,173 -8%   2415 1824 +32%  


Поиск



ДЛЯ КОНТАКТОВ