Für die eindeutige Erkennung im Schaltschrank

Die neuen AFS-Schütze von ABB sind ideal für den Einsatz bei der Maschinensicherheit
Die neuen AFS-Schütze für Sicherheitsanwendungen sind ab sofort verfügbar. Die neueste Ergänzung des Portfolios an Sicherheitskomponenten ermöglicht es, alle Bereiche der Sicherheitsarchitektur einer Anlage mit ABB-Technologie abzudecken.

AFS-Schütze können Teil der Sicherheitskette sowohl in Maschinen als auch in Anwendungen der Prozessindustrie sein, z.B. beim Motorschutz. Sie sind aufgrund des fest angebauten, frontseitigen Hilfskontaktblocks mit zwei Schließer- und zwei Öffnerkontakten in gelber Safety-Farbe in jedem Schaltschrank sofort gut zu erkennen. Die Hilfskontakte verfügen über einen sehr geringen Schaltpegel und sind zwangsgeführt. Bei den Öffnerkontakten handelt es sich um für Sicherheitsmeldungen erforderliche Mirrorkontakte. Zusätzlich sind die Schütze durch eine Schutzabdeckung gegen manuelles Betätigen geschützt. Integrierte Entstörglieder machen eine ergänzende Spulenbeschaltung überflüssig.

Die neuen Schütze der Baureihe AFS lassen sich einfach in Maschinenhersteller-Systeme integrieren. Alle Daten sind über Sicherheits-Design-Tools wie Sistema oder FSDT von ABB verfügbar. Für Hersteller vereinfacht dies die Konstruktion von Maschinen mit höheren Sicherheitsanforderungen, die den Normen EN ISO 13849 und EN 62061 entsprechen. Für die Ermittlung des Performance Level nach EN ISO 13849 oder von SIL-Werten nach EN IEC 62061 sind B10D-Werte verfügbar.

Das ergonomische Design der neuen Baureihe macht die Bedienung sicherer und einfacher. Der markante gelbe Hilfskontaktblock erleichtert das Identifizieren der Sicherheitsvorrichtung im Schaltschrank und spart so wertvolle Zeit.

Mit kurzen Ausschaltzeiten von bis zu 30 Millisekunden reagieren die Schütze besonders schnell, wenn ein gefährlicher Fehler erkannt wird. Dadurch wird die Sicherheit in der Maschine erhöht und die Abstände zwischen beweglichen Maschinenteilen können deutlich kleiner sein.
Alle Geräte der Baureihe AFS verfügen standardmäßig über einen integrierten Überspannungsschutz, externe Löschglieder sind somit nicht erforderlich und müssen nicht zusätzlich montiert werden.

Aufgrund des bis um 60 % reduzierten Energieverbrauchs der Schützspule können Schaltschränke und Transformatoren kompakter gebaut sein und es werden weniger Lüfter benötigt.

"Safety-Schütze erfüllen eine wesentliche Funktion in Maschinen beim Schalten von Lasten, in der Regel von großen Elektromotoren", erklärt Massimiliano Cifalitti, global product group manager motor starting and safety. "Bei ABB sind wir davon überzeugt, dass größere Sicherheit immer die richtige Entscheidung ist. Wir haben die AFS-Schütze entwickelt, um Anwendern diese Entscheidung zu erleichtern. "

Technische Highlights

  • Bis zu 45 kW - 400 V AC-3, 130 A - 690 V AC-1 und 60 Hp - 480 V, 115 A - 600 V general use
  • Schnelle Öffnungszeiten von weniger als 30 ms für ausgewählte Varianten
  • Zertifizierte Mirror- und zwangsgeführte Kontakte
  • Hilfskontakte mit geringer Schaltleistung 12 V, 3 mA 10-7
  • Eingebauter Entstör- und Überspannungsschutz

Die AFS-Schütze ergänzen das umfangreiche ABB-Sortiment an Safety-Produkten. Sie können beispielsweise von Relaisausgängen der Sicherheits-SPS Pluto und der Sentry-Sicherheitsrelais direkt angesteuert werden.

Kontaktdaten für die Veröffentlichung:
ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Straße 82
69123 Heidelberg
E-Mail: info.stotz@de.abb.com
www.abb.de/stotz-kontakt

ABB in Deutschland erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von 3,28 Milliarden Euro und beschäftigt 10.540 Mitarbeiter. ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, Industrieautomation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 125-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung und treibt die Energiewende und die Vierte Industrielle Revolution voran. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 136.000 Mitarbeiter. www.abb.de

Suche



KONTAKT

  • Claudia Kolb
  • Presse Lokale Division Elektrifizierungsprodukte, Deutschland
    ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
    Eppelheimer Straße 82
    D-69123 Heidelberg
    Tel.: +49 (0) 6221 701-1248