サマーインターンシップ開催

2017-06-23 - ABBは世界約100カ国に132,000人の社員を擁する電力技術とオートメーション技術のリーティングカンパニーです。世界屈指の技術力を誇り、参入市場においてはトップシェアを誇る技術の現場で、仕事を体験しませんか? 体験できる仕事 ABBジャパンには、世界屈指の技術力、参入市場においてトップシェアを誇る技術と製品、 そしてそれらを支えるエンジニアがそろっています。

エンジニアリングの仕事を間近で感じられる、専門を活かした技術職の就業体験をしてみたいという学生必見の2weeksプログラムと、短期集中1.5daysのプログラムをご用意しました。 

先輩社員の指導を受けながら、現場の醍醐味を感じてください。


【2weeksプログラム】 3拠点のいずれか1つを選んでいただきます。
  ≪1日目≫
   おもにオリエンテーション
  ≪2日目~9日目≫
   技術の現場で、ロボットについて学んでいただいたり、
   制御システムの開発や設計を体験していただきます。
  ≪最終日≫
   成果発表、レポート提出
   先輩社員によるフィードバックなど

1.ABB アプリケーションワークショップ(多摩センター)
 IRB 1200というロボットのプログラミング、ティーチングを実施していただきます。
 キャップ付きのビニル容器を拾い上げ、定位置に整列させる動作を作っていただき、
 完成形を発表していただきます。

  ※こんな方に向いています!
  ABBは産業用ロボットの世界四大メーカーの一社であり、強い製品群をそろえています。
  多関節ロボットと周辺機器を使い、製品の移動、整列動作の作成を体験していただきます。
  ロボットが大好き!という方、自動化に興味がある方に向いています。

2.ABB テクニカルセンター(静岡県島田市)
 塗装技術や塗装機、産業用ロボットについて学んでいただきます。

  ※こんな方に向いています!
  塗装技術を開発・製造している会社は世界でも非常に少なく、
  ABBの塗装機は国内で60%、世界でも30%のシェアを誇ります。
  自動車の製造工程において、塗装技術は非公開の場合が多いのですが、
  本インターンシップではまさにその塗装技術について詳しく学ぶ機会を提供しています。
  自動車が好きな方、機械や産業用ロボットに興味がある方に向いています。

3.ABB日本ベーレー(静岡県伊豆の国市)
 技術の現場で、発電所の制御システムの開発や設計を体験していただきます。

  ※こんな方に向いています!
  ABB日本ベーレーは国内の火力発電所の制御システムを開発・提供している会社で、
  50%以上のシェアを誇ります。
  発電所を始め、エネルギーの分野の制御に興味がある方、
  社会への貢献を強く感じる職場を体験したい方に向いています。


【1.5daysプログラム】
  ≪1日目(半日)≫(品川区)
   オリエンテーション
  ≪2日目≫(多摩センター)
   新時代の到来を告げる革新的ロボットYuMiのプログラミングとティーチングを
   学んでいただきます。

  ※こんな方に向いています!
  新製品であるYuMiを用い、アプリケーションの開発を実体験していただきます。
  従来は不可欠だった“安全柵”という人とロボットの垣根を取り払い、
  互いに隣り合っての“協働”を実現できる産業用ロボットです。
  人とロボットの協働に興味がある方に向いています。


  ※内容、スケジュールは変更の可能性もございます。

実施場所詳細

2weeksプログラム:東京都多摩市/静岡県島田市/静岡県伊豆の国市
1.5daysプログラム:東京都品川区(半日)、東京都多摩市(1日)

■ABB株式会社 本社
〒141-6022 東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower 22F

■ABBアプリケーション・ワークショップ
〒206-0041 東京都多摩市愛宕4-25-2 京西テクノス内 1F

■ABBテクニカルセンター(塗装技術研究開発部門)
〒427-0033 静岡県島田市相賀948-1

■ABB日本ベーレー株式会社
〒410-2193 静岡県伊豆の国市原木511

募集人数

2weeksプログラム:3拠点各2名 合計6名
1.5daysプログラム:3日程各20名 合計60名

資格・対象

■2weeksプログラム:おもに高専生(大学生、大学院生)
 ABB アプリケーションワークショップ:高専(電子・電気・情報)・大学・大学院生(工学系)
 ABB テクニカルセンター:高専(機械・電気・化学工学)・大学・大学院生(工学系)
 ABB日本ベーレー:高専(制御・情報・電子)・大学・大学院(工学系)

■1.5daysプログラム:大学院生、大学生(工学系)、高専生

報酬・交通費

報酬なし。
遠方の方は宿泊費と交通費は会社が負担します。
インターンシップ保険は会社負担で加入が有ります。

エントリー方法

2017年7月1日(土)までにリクナビ経由でエントリーいただいた方には
別途ABBジャパンマイページのご案内をいたします。
インターンシップの詳細・正式なお申込みはマイページにて受付を行いますので
お早めにマイページにアクセスの上、マイページ会員登録を行ってください。

※リクナビエントリー期限:2017年7月1日(土)
エントリー後のフロー 1.ABBジャパンマイページにて、エントリーシートをご提出ください。

※エントリーシート締切: 2017年7月2日(日)23:59

2.書類選考に合格された方には、詳細のスケジュールをご連絡します。

インターンシップの実施時期 

 ■2weeksプログラム 2017年8月21日(月)~9月1日(金)
 ※8月18日(金)に、安全に関するオリエンテーションを実施します(参加必須)。

 ■1.5daysプログラム 8月21日、22日/8月22日、23日/8月23日、24日

検索



お問い合わせ