A ABB apresenta a nova gama de amperímetros e voltímetros de painel

2014-09-22 - Já se encontra disponível a nova gama de amperímetros e voltímetros de painel. Com as novas gamas AMT e VLM, a ABB amplia a oferta de amperímetros e voltímetros existentes para calha DIN, adaptando-se às necessidades e procura do mercado.




Com a incorporação destas duas gamas no portefólio, é colocada à disposição do mercado o produto que mais se adapta às necessidades das aplicações.

Neste sentido, existe uma ampla gama disponível em diferentes intensidades e tensões, em versões para corrente alternada e corrente contínua, leitura direta e indireta e em três tamanhos standard: 48 mm x 48 mm, 72 mm x 72 mm e 96 mm x 96 mm, assim como versões especiais sob consulta.

A gama de amperímetros de painel é totalmente flexível devido às escalas intermutáveis que permitem personalizar cada aparelho localmente, adequando-o conforme as especificações de cada instalação.

Todos os dados técnicos relativos a esta gama de produtos ABB, vêm especificados no catálogo técnico de aparelhagem modular System pro M Compact® e no Catálogo Geral de Baixa Tensão 2014/2015



Para mais informações contacte-nos em: marketing.abb@pt.abb.com


Siga-nos nas redes sociais:

Follow us on TwitterGet LinkedInConnect on FacebookSubscribe on YouTube

Busca



ENTRE EM CONTATO