Changeover- og bypassbrytere for alle applikasjoner fra 16 A til 3200 A

Har du behov for å veksle mellom nett-nett eller nett-generator? Eller kanskje bypasse deler av et anlegg for å utføre service? Da har vi akkurat det du trenger.
.

.
.
ABB sine changeover- og bypassbrytere kan betjenes enten manuelt, fjernstyrt (motorisert) eller med ATS (Automatic Transfer Switch).

- Enkel og effektiv personsikkerhet
- Velg mellom manuelt, fjernstyrt eller ATS
- Stort utvalg



Enkel, effektiv og personsikker
Med et stort utvalg av diverse typer lasker til både changeover- og bypassbrytere, vil du få en mer effektiv monteringsprosess.

Som styrespenning til motoren kan du velge i 230 VAC, 110 VAC/VDC, 48 VDC og 24 VDC. Personsikkerhet er ekstra viktig ved bruk av motoriserte eller ATS brytere, derfor er de utstyrt med flere mekaniske og elektromekaniske forriglinger. Blant annet er håndtaket avtakbart og gjør det umulig å fjernstyre bryteren dersom håndtaket står i. Vi har også «Dual Power Source» strømforsyninger som gjør det mulig å forsyne motoren fra to separate systemer.
Bryterne finnes i flere utgaver; «Closed transition» (make-before-break), «Open transition» (break-before-make) eller «Fast transition». Med «Fast transition» kan du manuelt gå fra I til II på 20 ms.


ABB Idnr: Varenavn og beskrivelse
1SCA105338R1001 OT63F3C Manuell 63A 3-polt lastvender
1SCA105369R1001 OT63F4C Manuell 63A 4-polt lastvender
1SCA105037R1001 OT125F3C Manuell 125A 3-polt lastvender
1SCA105054R1001 OT125F4C Manuell 125A 4-polt lastvender
1SCA022772R6510 OT160E03CP Manuell 160A 3-polt lastvender
1SCA022775R9440 OT160E04CP Manuell 160A 4-polt lastvender
1SCA022772R8300 OT250E03CP Manuell 250A 3-polt lastvender
1SCA022775R4640 OT250E04CP Manuell 250A 4-polt lastvender


Film: ABB Transfer switches – Securing your power to perform
Interaktiv katalog eng.



Følg og lik oss på Facebook