ABB повышает защиту и безопасность оборудования и на крупных электростанциях

2017-10-20 - Элегазовое генераторное распределительное устройство (ЭГРУ) типа HEC 10 является новейшей разработкой в линейке АББ, предназначенное для повышения уровня защиты оборудования на крупных электростанциях.

Высокотехнологичное решение, основанное на хорошо зарекомендовавшей себя технологии с более чем двадцатилетним опытом успешной эксплуатации, ЭГРУ HEC 10 разработано для удовлетворения самых строгих требований безопасности на крупных электростанциях мощностью до 1500 МВт. Электростанция мощностью 1500 МВт может обеспечивать электроэнергией до миллиона бытовых потребителей.

ЭГРУ предназначено для защиты наиболее важного оборудования электростанции, такого как генераторы и силовые трансформаторы, посредством устранения воздействия на оборудование токов короткого замыкания, тем самым предотвращаются серьезные повреждения и длительный простой электростанции.

ЭГРУ HEC 10 представляет собой компактную трехфазную систему на номинальный ток до 29,000 A, а также ток отключения до 210 кА и обеспечивает защиту оборудования на электрических станциях. ЭГРУ HEC 10 основано на хорошо зарекомендовавшей себя технологии HEC и является дальнейшей модернизацией HEC 7/8/9.
ЭГРУ идеально подходит для установки на новых электростанциях, а также для замены и модернизации существующего оборудования.

Повышение доступности и гибкости всей электростанции

  • Типовые испытания HEC 10 проведены в соответствии с требованиями последнего стандарта на генераторные выключатели IEC/IEEE 62271-37-013 и полностью их перекрывают
  • ЭГРУ оснащено гибридной системой охлаждения, основанной на самой современной технологии пассивных тепловых трубок, запатентованной AББ
  • Самый надежный* пружинно-гидравлический привод типа HMB-8, для обеспечения безопасной работы на протяжении всего срока службы ЭГРУ
  • ЭГРУ разработано для защиты оборудования при токах короткого замыкания со стороны генератора до 160 кА в классе G2 **
  • ЭГРУ собирается и полностью испытывается на заводе-изготовителе, что обеспечивает существенное снижение денежных и временных затрат при монтаже и вводе в эксплуатацию
HEC 10 оснащено современной системой мониторинга GMS600, с контролем элегаза и температуры, которая обеспечивает полный контроль рабочих параметров ЭГРУ, что позволяя заранее определить необходимость технического обслуживания ЭГРУ. GMS600 обеспечивает эффективный анализ данных ЭГРУ через службу поддержки клиентов (VBCC) - уникальную экспертную систему ABB.

Компания ABB с 1954 года является лидером в области проектирования и изготовления генераторных выключателей. С этого времени в более чем 100 стран мира было поставлено свыше 8000 выключателей. Мы предлагаем наиболее полную и современную линейку генераторных выключателей с элегазовой изоляцией в диапазоне токов отключения от 50 кА до 300 кА, с номинальным током от 3150 А до более чем 50000 А, что удовлетворяет требованиям всех типов электростанций во всем мире.

* Признан самым надежным приводом в соответствии с A3-206, CIGRE 2012
** Относительное содержание апериодической составляющей при номинальном токе отключения со стороны генератора составляет 130%

Поиск



ДЛЯ КОНТАКТОВ