Rendez-vous sur le salon Industrie 2017 !

2017-04-03 - Rencontrez les équipes ABB à Lyon du 4 au 7 avril prochain.
ABB sera une nouvelle fois au rendez-vous, pour vous faire découvrir les produits phares de son activité robotique.

Stand ABB : G148 – Hall 4

A la Une cette année :
Notre robot collaboratif YuMi® va assembler des briques LEGO. Vous aurez la possibilité de créer un dessin sur une tablette posée à côté du robot. Une fois fini le dessin sera transformé en QR Code qui s’affichera en plein écran sur la tablette. YuMi ira scanner le QR Code à l’aide de la caméra embarquée dans son poignet, puis il reproduira le dessin en LEGO en utilisant des blocs provenant d’une petite pyramide disposée sur un de ses côtés.

Notre robot SCARA (Selective Compliance Articulated Robot Arm) baptisé IRB 910SC fera une démonstration de Pick and Place avec vision intégrée ABB.

La réalité augmentée est une technologie qui permet d'inclure des éléments 3D dans un environnement réel. ABB propose une application gratuite Robotstudio® sur le windows store qui permet aux possesseurs du casque de réalité augmentée Microsoft Hololens de transformer une simulation RobotStudio® en hologramme, vous pourrez ainsi regarder une cellule robotisée et vous immerger dedans. Vous pourrez vous plonger dans un univers en 3D en faisant abstraction du monde réel. Le logiciel ABB RobotStudio® est prévu pour fonctionner avec les principaux équipements de réalité virtuelle du marché, proposant à l'utilisateur une expérience unique d'immersion dans une simulation de cellule robotisée en 3D.

Informations pratiques :
EUREXPO LYON
BP 190
69686 Chassieu Cedex – France

Horaires d’ouverture :
Du mardi au mercredi : 9h - 18h
Jeudi : 9h - 20h Nocturne
Vendredi : 9h - 17h

Pour en savoir plus sur le salon et commander votre badge visiteur dès à présent, rendez-vous sur : http://www.industrie-expo.com/

Recherche



CONTACTEZ-NOUS