Positioneret for lønsom vækst

2018-02-08 - Transformationen leverer strømlinet og styrket portefølje og drift
Basisordrer stiger med 5%, højere i alle divisioner og regioner (sammenlignet med sidste år), total ordreindgang stabil
    • Omsætning +1%
    • ABB Ability driver vækst på tværs af alle divisioner
    • Strømlinet og styrket portefølje:
        o B&R, Keymile opkøb gennemført, GE Industrial Solutions opkøb underskrevet
        o Højspændingskabelforretning solgt, to joint ventures indgået med henblik på EPC-forretning
        o Ændret business model i PG, RM, Robotics og IA i gang
    • Nettoindtjening stiger med 17% til USD 2.213 mio.
    • Cash flow fra driftsaktiviteter stabil; net working capital som en procentdel af omsætning reduceret til 11,3%
    FJERDE KVARTAL HIGHLIGHTS
    • Basisordrer stiger med 9%, højere i alle divisioner og regioner, serviceordrer stiger med 7%
    • Omsætning -1%
    • Operationel EBITA margin 10,9% påvirket 150 bps pga. anklager relateret til EPC-forretning
    • Power Grids’ profitabilitet ligger inden for 2018 margin-målsætning
    • Cash flow fra driftsaktiviteter stiger med 31%

"I overgangsåret 2017 dannede vi et strømlinet og styrket ABB. Nu er vores digitale portefølje for kunder inden for forsyningsselskaber, industri, transport og infrastruktur baseret på to klare værdier: at bringe elektricitet fra ethvert kraftværk til ethvert stik og automatisere industrier fra naturressourcer til færdige produkter”, siger ABB’s CEO Ulrich Spiesshofer. "De årlige resultater omfatter en dæmpende effekt affødt af vores massive transformation. Med vores målrettede tiltag til at flytte tyngdepunktet har vi forbedret konkurrenceevnen, taget højde for højere vækstsegmenter og risikoreduktion af ABB. Vi leverede fire kvartaler i træk med stigende basisordrevækst. Den dynamik, vi har opbygget i 2017, positionerer os til en lønsom vækst, da de globale markeder forbedres. Dagens forslag om at øge udbyttet for 9. år i træk viser vores tillid til fremtiden. "

Læs hele pressemeddelelsen på engelsk her.

Søg



KONTAKT OS