ABB tritt UN-Netzwerk zur Förderung energieeffizienter Technologien bei

Zürich, Schweiz, 23. September 2014 – Wie ABB heute auf dem Klimagipfel der Vereinten Nationen in New York bekannt gegeben hat, tritt das Unternehmen der UN-Initiative "Sustainable Energy for All" (SE4ALL, Erneuerbare Energie für Alle) bei. ABB wird die Vereinten Nationen mit Fachwissen zu energieeffizienten Motoren und Transformatoren unterstützen, um Regierungen bei der Entwicklung politischer Massnahmen zur Beschleunigung von Energieeinsparungen zu unterstützen.
"ABB freut sich sehr, an der UN-Initiative zur Verbesserung der Energieeffizienz mitzuwirken und zur Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Energieverbrauch und Emissionen beizutragen", sagt Ulrich Spiesshofer, Vorsitzender der Konzernleitung von ABB. "Kosten- und energieeffiziente Technologien mit grossem Potential sind heute verfügbar; diese werden aber zu wenig genutzt. Der grösste Beitrag, den Regierungen und Unternehmen kurzfristig zur Bekämpfung des Klimawandels leisten können, liegt darin, die Nutzung vorhandener, erprobter und oftmals kostengünstiger Technologien für einen effizienteren Energieeinsatz voranzutreiben."

ABB zählt zu den weltweit grössten Herstellern von Transformatoren, Elektromotoren und drehzahlgeregelten Antrieben.

Elektromotoren machen rund 28 Prozent des weltweiten Stromverbrauchs aus. Fast alle dieser Motoren laufen immer bei voller Drehzahl, ohne dass dies erforderlich wäre. Daher können in kurzer Zeit beträchtliche Energieeinsparungen erzielt werden, wenn hocheffiziente Motoren mit drehzahlgeregelten Antrieben zum Einsatz kommen. Die installierte Basis an ABB-Antrieben alleine sparte 2013 etwa 400 Terawattstunden (TWh) Strom ein. Mit dieser Strommenge können rund 100 Millionen Haushalte in der Europäischen Union ein Jahr lang mit Elektrizität versorgt werden.

Der Kauf eines hocheffizienten Motors anstelle eines Standardmotors führt zudem in vielen Fällen zu einer internen Rendite von über 100 Prozent. Die Energiekosten für den Betrieb eines Motors liegen über seine gesamte Lebensdauer beim 100-Fachen der Anschaffungskosten.

Auf Transformatoren entfallen ca. 3 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs und ihre Zahl wird sich in den Schwellenländern bis 2030 voraussichtlich fast verdreifachen. Da die effizientesten Transformatoren 80 Prozent weniger Strom verbrauchen als die Geräte mit der geringsten Effizienz, bieten sich hier gewaltige Einsparpotenziale.

In einer ersten Phase wird ABB Know-how über energieeffiziente Motoren und Transformatoren zur Verfügung stellen und über ihre Erfahrungen mit aktuellen Politikvorgaben, Regelungen und Standards berichten. Ausserdem wird das Unternehmen Empfehlungen zu Anwendungsmöglichkeiten für die besten verfügbaren Technologien unterbreiten.

Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass der globale Umstieg auf effiziente Geräte und Ausrüstungen den weltweiten Stromverbrauch bis 2030 um rund 1500 TWh senken könnte. Das entspricht 8 Prozent des heutigen weltweiten Energieverbrauchs.

ABB ist führend in der Energie- und Automationstechnik. Das Unternehmen ermöglicht seinen Kunden in den Bereichen Energieversorgung, Industrie, Transport und Infrastruktur, ihre Leistung zu verbessern und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren. Die Unternehmen der ABB-Gruppe sind in rund 100 Ländern tätig und beschäftigen weltweit etwa 145'000 Mitarbeitende.

Suche



KONTAKT

  • ABB Group Media Relations
  • ABB Corporate Communications, Zurich
    Thomas Schmidt, Antonio Ligi
    Switzerland: Tel. +41 43 317 7111
    http://twitter.com/ABBcomms