Interruptor T5 para aplicaciones fotovoltaicas conforme a la norma UL489B

2013-05-03 - La normativa UL489B recoge los requisitos específicos para instalaciones fotovoltaicas (PV) hasta 1000Vcc y 50ºC de temperatura ambiente, para interruptores en caja moldeada MCCB (Molded Case Circuit Breaker) e interruptores seccionadores en caja moldeada MCS (Molded Case Switch). La UL489B se debe cumplir en conjunción con la normativa UL489 (válida para interruptores en caja moldeada bajo marcado UL). Desde ABB nos complace mostrarle la disponibilidad del interruptor en caja moldeada Tmax T5 para 400A conforme con la UL489B. Este modelo complementa la oferta existente de interruptores para aplicaciones fotovoltaicas hasta 1000Vcc: T4N/PV (40 a 200A), T4N-D/PV (200A), T6N-D/PV (600-800A), T6N/PV (600-800A), T1N-D/PV (100A), T7N-D/PV (1000A).
El interruptor T5N/PV y el interruptor seccionador T5N-D/PV complementan la oferta de ABB para aplicaciones fotovoltaicas conformes con la norma UL489B. Se trata de la perfecta solución para el mercado norteamericano y por tanto para aquellos clientes que requieran de soluciones con marcado UL para aplicaciones fotovoltaicas.

Los nuevos modelos son:

Tmax T5N-D/PV UL489B MCS

Interruptor seccionador en caja moldeada, disponible en versión tripolar con 400A de intensidad nominal para aplicaciones hasta 1000Vcc. Para el montaje del T5N-D/PV es obligatorio el montaje de los terminales de puente dedicados, para realizar las conexiones en serie que garanticen la configuración correcta.

Tmax T5N/PV UL489B MCCB

Interruptor automático en caja moldeada, disponible en versión tripolar con intensidad nominal de 400A y tensiones de empleo hasta 1000Vcc. El T5N/PV está equipado con relé termo magnético TMA. Para el montaje del T5N/PV es obligatorio el montaje de los terminales de puente dedicados para realizar las conexiones en serie que garanticen la configuración correcta.

En la siguiente tabla resumen se muestran las características técnicas principales.

Tmax PV interruptor-seccionador conformes a UL489B
T5N-D/PV
T5N/PV
Intensidad nominal, [A]
400
400
Polos, [no.]
3
3
Tensión de empleo, [Vcc]
1000
1000
Relé
-
TMA
Versiones
F
F
Vida mecánica (con motor)
7500 man.
7500 man.
Vida eléctrica (a 1000Vcc)*
500 man.
500 man.
Terminales con los puentes
FC Cu ES
FC Cu ES
Conexiones
Puentes
Puentes

    *Maniobra de apertura con relé SOR o UVR.

Terminales de Puente para conectar polos en serie del Tmax T5N-D/PV y T5N/PV
Los puentes pueden pedirse junto con los T5s, pero no se envían montados directamente.

2 tipos de kits están disponibles: uno para terminales de barras (tipo ES – prolongados separadores) y otro para cables con terminal de anilla.

Configuraciones posibles



Accesorios

Tanto en el T5N-D/PV como en el T5N/PV pueden instalarse los accesorios eléctricos y mecánicos UL Listed más comunes, disponibles en los catálogos técnicos de MCCB para UL. (Conforme UL file number E116596).

Búsqueda



CONTACTE CON NOSOTROS