세계 최대 부유식 태양광 발전소 실증 프로젝트에 ABB기술 적용

2017-05-31 - 새로운 태양 에너지 사용으로 싱가포르 에너지 혁신 주도

싱가포르는 육지 면적이 부족하여 태양 에너지 적용을 엄격하게 제한해 왔다. 수상 부유식 솔라 패널은 바다로 둘러싸인 도시 국가의 가능한 대안이 될 수 있다. 수면 위에 떠 있는 패널은 값비싼 육지 위치한 솔라패널보다 11%가량 더 효율적일 수 있다. 선구적인 기술 리더인 ABB는 획기적인 1메가와트 수상 태양광 실증을 위해 주요 구성요소를 제공한다. 1헥타르(ha) 또는 축구 경기장 1.5배 정도 크기이다. 발전된 에너지는 국가 전력망에 공급되며, 최대 250가구에 전기 공급이 가능하다.



“싱가포르의 중요한 프로젝트에 기술적 전문 지식과 심도있는 지식을 제공하게 되어 자랑스럽게 생각합니다.” ABB전기제품 사업본부 총괄대표 타락 메타 (Tarak Mehta)가 전했다. “금번 프로젝트는 에너지 변혁에 대한 차세대 전략과 완전하게 조화를 이루고 있습니다. 파트너社와 함께 협력하여 미래 에너지 믹스에 더 많은 신재생 에너지를 도입하기 위한 중요한 단계이기도 합니다.”

싱가포르 서부의 텐저(Tengeh) 저수지에 위치한 시설물은 공급업체가 수상 부유식 태양 플랫폼의 성능과 비용 효율성을 연구하기위한 다양한 솔라 솔루션을 포함하고 있다. ABB는 시장선도 제품인 TRIO-50 태양광 인버터 100kW을 프로젝트 관련 시스템 통합(SI) 업체인 피닉스 솔라(Phoenix Solar)에 공급했다. 이와 같은 필수 구성요소는 솔라 패널을 통해 생성된 직류전력을 전기 그리드에서 사용하기 위해 교류로 변환한다. 또한 저압 절연 케이스와 소형 회로 차단기는 물 위에 있는 전기회로를 보호한다.

국가 면적 719평방 킬로미터 , 인구 560만명의 싱가포르는 약 1500kWh/ m2가량의 높은 연간 일사량을 기록하고 있어 우수한 신재생 에너지 원으로 태양열이 손꼽힌다. 수상 태양 플랫폼은 물로 둘러 쌓여 있기에 자연적인 냉각을 통해 에너지 생산 효율성을 크게 높여준다. 연구에 따르면 물 위에 태양 전지가 위치하여 자연적인 냉각 효과가 있으며, 이로 인해 육상 태양전지 대비 11%까지 더 효율적이다. 추가 시너지 효과로, 수상 플랫폼은 용수 증발을 줄여준다.

ABB는 기술개척기업으로 전기제품, 로봇 및 모션, 산업자동화, 파워 그리드 분야를 중심으로 활동하고 있다. 전세계 유틸리티, 산업계, 운송 및 인프라 고객에게 다양한 솔루션을 제공한다. 125년 이상 혁신의 역사를 지속하며, ABB는 산업 디지털화의 미래를 조성하고 에너지와 4차 산업혁명을 주도하고 있다. 전세계 100여개 국에서 132,000명의 직원이 근무 중이다.