Ideal für den Maschinenbau

2010-04-19 - Der neue ABB Kompaktleistungsschalter Tmax XT
Die neuen SACE Tmax XT-Kompaktleistungsschalter sind das passende Produkt für Anwendungen, die im Maschinenbau typisch sind. Die Tmax XT-Familie besteht aus vier Baureihen. XT1 und XT3 sind dabei die ideale Lösung für Werkzeugmaschinen mit elektrischen Eigenschaften, die Zuverlässigkeit und Sicherheit erfordern. XT2 und XT4 sind die beste Lösung für Maschinen mit erhöhten Anforderungen.

Die neuen Kompaktleistungsschalter Tmax XT:

  • XT1 (160 A), bis zu 70 kA / 415 V
  • XT2 (160 A), bis zu 150 kA / 415 V
  • XT3 (250 A), bis zu 50 kA / 415 V
  • XT4 (160 – 250 A), bis zu 150 kA / 415 V

Die Schutzauslöseeinheiten des Tmax XT decken die typischen Anforderungen des Maschinenbauers ab. Insbesondere die thermomagnetische Schutzauslöseeinheit TMG (für XT2 und XT3) und das elektronische Ekip G-LS/I (für XT2 und XT4) bieten einen optimalen Schutz für kleinere Generatoren (Gen-Sets) mit einem entsprechenden niedrigen magnetischen Schwellwert.

Die XT-Familie bietet eine große Auswahl an Zubehör wie seitlichen Drehhandgriffen, Handgriffen mit ergonomischem Griff und Hilfskontaktenfür das Öffnen und Schließen des Leistungsschalters. Eine echte Innovation ist die einfache Installation des Zubehörs. Es sind keine Schraubverbindungen mehr notwendig, sondern das Zubehör wird einfach an die entsprechende Position am Leistungsschalter aufgesteckt. Werkzeuge sind für die Montage nicht mehr nötig.

Zusätzlich stehen eine Reihe von unterschiedlichen Anschlussmöglichkeiten für Kabel, Sammelschienen und die Hilfsspannung zur Verfügung. Das Drehmoment zum Anschließen der Kabel ist dabei direkt an den Klemmen angegeben und erleichtert somit die Installation des Schalters erheblich.

Kontaktdaten für die Veröffentlichung:
ABB Stotz-Kontakt GmbH
Eppelheimer Str. 82
D - 69123 Heidelberg
E-Mail: info.desto@de.abb.com
Web: www.abb.de/stotz-kontakt

Zum Download bitte auf das Bild klicken:


Der neue Kompaktleistungsschalter Tmax XT – ideal für den Maschinenbau.

Suche



KONTAKT

  • Dr. Volker Biewendt
  • ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
    Tel.: +49 (0) 6221 / 701 631
    Fax: +49 (0) 6221 / 701 544