Sur la voie de la croissance rentable

2018-02-13 - La politique de transition favorise la rationalisation et le renforcement du portefeuille et des activités.
PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 2017

    – Commandes de base en hausse de 5 %1, progression dans toutes les divisions et régions ; commandes totales stables
    – Chiffre d’affaires en hausse de 1 %
    – ABB AbilityTM favorise la croissance dans toutes les divisions
    – Portefeuille rationalisé et renforcé

      • Finalisation des acquisitions de B&R et Keymile ; signature du contrat d’acquisition de GE Industrial Solutions
      • Cession de l’activité câbles à haute tension, signature de deux accords de co-entreprise pour les activités EPC
      • Changement de « business model » des divisions Power Grids, Robotics and Motion et Industrial Automation en cours
    – Marge EBITA d’exploitation2 de 12,1 %, impactée de 30 points de base par des charges afférentes aux activités EPC
    – Résultat net en hausse de 17 %, atteignant 2,213 milliards de dollars US
    – Cash-flow d’exploitation stable ; part du fonds de roulement net dans le chiffre d'affaires réduite à 11,3 %
    – Proposition d’une 9ème hausse consécutive des dividendes à 0,78 CHF par action

    PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS DU QUATRIÈME TRIMESTRE
    – Commandes de base en hausse de 9 % ; progression dans toutes les divisions et régions ; commandes de service en hausse de 7 %
    – Chiffre d’affaires en baisse de 1 %
    – Marge EBITA d’exploitation de 10,9 %, impactée de 150 points de base par des charges afférentes aux activités EPC
    – Rentabilité de la division Power Grids conforme aux objectifs de marge définis pour 2018, en avance par rapport aux prévisions sur une base pro forma
    – Cash-flow d’exploitation en hausse de 31 %

    « En 2017, année de transition, nous avons rationalisé et renforcé notre entreprise. Aujourd'hui, notre portefeuille axé sur le digital pour nos secteurs de clientèle que sont les utilités, l'industrie, et le transport et les infrastructures se fonde sur deux propositions de valeur claires : acheminer l’électricité de toutes les centrales électriques à tous les points de consommation, et automatiser les industries, des ressources naturelles aux produits finis, a déclaré Ulrich Spiesshofer, CEO d’ABB. Nos résultats annuels reflètent l’effet modérateur de notre profonde transformation. Par la mise en place d’actions ciblées visant à opérer un changement de cap, nous avons amélioré notre compétitivité, exploité des segments à plus forte croissance et réduit les risques liés à nos activités. Nous avons enregistré une hausse de nos commandes de base pendant quatre trimestres consécutifs. La dynamique créée en 2017 nous place sur la voie d'une croissance rentable à mesure de l’amélioration des marchés mondiaux. Nous proposons aujourd'hui une hausse du dividende pour la 9ème année consécutive, témoignant de notre confiance en l’avenir. »


CHIFFRES CLÉS
      ÉVOLUTION
    ÉVOLUTION
(en millions USD, sauf mention contraire)T4
2017
      T4
      2016
USDBase comparable1Exercice 2017Exercice 2016USDBase comparable1
Commandes8 4788 277+2 %-3 %33 38733 3790 %0 %
Chiffre d’affaires9 2808 993+3 %-1 %34 31233 828+1 %+1 %
EBITA d’exploitation21 0211 057-3 %-7 %34 1304 191-1 %-2 %3
en % du chiffre d’affaires d’exploitation10,9 %11,7 %-0,8 pt12,1 %12,4 %-0,3 pt
Résultat net propre à ABB393425-8 %2 2131 899+17 %
Bénéfice de base par action (USD)0,180,20-7 %41,040,88+17 %4
Bénéfice d'exploitation par action2 ($)0,330,33-2 %4+2 %41,251,29-4 %4-1 %4
Cash-flow d’exploitation1 8691 428+31 %3 7993 843-1 %
Cash-flow disponible 22 9263 065-5 %
Rendement du capital investi en cash-flow (CROI)212,4 %13,8 %-1,4 pt
    Perspectives à court terme
    Des signes macroéconomiques plutôt positifs apparaissent en Europe et aux États-Unis, tandis que le marché chinois devrait poursuivre sa croissance. Le marché mondial renoue avec la croissance mais reste impacté par des incertitudes dans différentes régions du monde. Les prix du pétrole et les effets de change devraient continuer d'influer sur les résultats du Groupe.
    Résultats du Groupe sur l’exercice 2017
    ABB a affiché des performances financières stables en 2017 malgré les vents contraires soufflant sur les marchés et sa politique de profonde transformation. Les commandes totales sont restées stables (stables également en dollars US). La hausse des commandes de base (inférieures à 15 millions de dollars) a suivi une dynamique ascendante chaque trimestre, et a atteint 5 % sur l'ensemble de l’exercice (6 % en dollars US), contrebalançant la baisse des commandes majeures. En 2017, la part des commandes majeures dans les commandes totales s’est établie à 8,5 %, contre 13,5 % en 2016, suite notamment au changement de « business model » entrepris par le Groupe. Dans le secteur des services, les commandes ont progressé de 8 % (8 % en dollars US) et représentent 20 % des commandes totales du Groupe.
    Le carnet de commandes à la fin décembre 2017 atteignait 22,414 milliards de dollars US, accusant ainsi une baisse de 4 % (2 % en dollars US) par rapport à la fin de 2016. Le ratio de prises de commande2 s’est établi à 0,97 pour 2017, contre 0,99 en 2016.
    Le chiffre d’affaires a augmenté de 1 % (1 % en dollars US) pour atteindre 34,312 milliards de dollars US, grâce à la contribution des divisions Electrification Products et Robotics and Motion, laquelle a plus que compenser le recul des divisions Industrial Automation et Power Grids. Le chiffre d'affaires des services a progressé de 3 % (3 % en dollars US), représentant désormais 18 % du chiffre d'affaires total du Groupe.
    ABB a poursuivi la mise en œuvre de sa stratégie « Next Level » tout au long de 2017. Le Groupe a lancé ABB AbilityTM, son offre de solutions digitales, et a continué à investir dans le digital, les ventes, la valorisation de la marque et la R&D. Il a réalisé d'importantes réductions de coûts via son programme White Collar Productivity, la gestion de sa chaîne logistique et son excellence opérationnelle, et a finalisé ou annoncé un certain nombre de transactions importantes. Il a continué à réduire les risques associés à son portefeuille en cédant des activités non stratégiques, et en prenant des mesures pour mettre en œuvre son changement de « business model » EPC (ingénierie, approvisionnement et construction). Ces actions ont impacté les résultats de l’exercice. L’EBITA d’exploitation a reculé de 2 % (1 % en dollars US) pour s’établir à 4,130 milliards de dollars US, dont environ 140 millions de dollars US de charges afférentes aux activités EPC. La marge EBITA d’exploitation s’est établie à 12,1 %, en recul de 30 points de base à cause des charges afférentes aux activités EPC, et serait restée stable sans ces charges.
    En 2017, le résultat net a progressé de 17 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 2,213 milliards de dollars US, reflétant principalement la baisse des charges de restructuration liées à la transformation et autres charges de restructuration et des gains nets enregistrés suite aux cessions d’activité cette année. Le bénéfice de base par action a progressé de 17 % pour s’établir à 1,04 dollar. Le bénéfice d’exploitation par action2 a atteint 1,25 dollar US, en recul d’1 % en devises constantes4.
    Le cash-flow d’exploitation est resté stable par rapport à 2016 à 3,799 milliards de dollars US pour l’ensemble de l’exercice. ABB a continué de bénéficier d’améliorations de son fonds de roulement net, ce qui a généré environ 600 millions de dollars US de liquidités en 2017. La part du fonds de roulement net dans le chiffre d'affaires2 a été réduite, passant à 11,3 %, soit une amélioration de 10 points de base en glissement annuel. Les dépenses d'investissement du Groupe ont atteint 949 millions de dollars en 2017. Le cash-flow disponible2 de 2,926 milliards de dollars a enregistré une baisse de 5 % par rapport à 2016 tandis que le rendement du capital investi en cash-flow (CROI) s’est établi à 12,4 %2 principalement impacté par l’acquisition de B&R.
    Dividende
    Le conseil d'administration d'ABB a proposé d'augmenter le dividende ordinaire pour la neuvième fois consécutive, lequel atteindrait 0,78 franc suisse par action pour 2017, soit une hausse de 0,02 franc suisse par rapport au dividende distribué en 2016, une proposition soumise à l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée Générale Annuelle de la Société le 29 mars 2018. Cette proposition s'inscrit dans la droite ligne de la politique sur les dividendes d’ABB qui vise à verser un dividende durable et en constante augmentation au fil du temps. Le détachement et le versement des dividendes en Suisse devraient intervenir en avril 2018. De plus amples informations sont disponibles sur le site web d’ABB.

    Résultats du Groupe au 4ème trimestre 2017
    Commandes
    Les commandes totales ont reculé de 3 % (progressé de 2 % en dollars US) au quatrième trimestre, la forte progression des commandes de base n’ayant pu compenser la baisse des commandes majeures dans les divisions Power Grids et Industrial Automation, lesquelles avaient été exceptionnellement favorables l’année dernière. Les commandes de base ont augmenté de 9 % (15 % en dollars US), avec une progression des commandes de base auprès de tiers dans toutes les divisions. Les commandes majeures ont représenté 7 % des commandes totales, contre 17 % à la même période l’année passée. Du fait de la dépréciation du dollar US par rapport au quatrième trimestre 2016, les commandes ont bénéficié des effets des conversions à hauteur de 3 %. Les évolutions du portefeuille d'activité liées au rachat de B&R et aux cessions réalisées en 2017 ont eu un impact positif net de 2 % sur les commandes totales. Au quatrième trimestre, le ratio de prises de commandes s’est établi à 0,91, contre 0,92 au même trimestre de 2016.
    Dans le secteur des services, les commandes ont progressé de 7 % (11 % en dollars US) et représentent 21 % des commandes totales du Groupe, contre 20 % à la même période l’année passée.
    Vue d'ensemble des marchés
    La tendance de la demande régionale s’est avérée positive au cours du quatrième trimestre :
    – l’Europe a bénéficié d’évolutions commerciales favorables dans les secteurs de l’industrie et des infrastructures. Les commandes totales ont progressé de 5 % (19 % en dollars US), notamment grâce à la contribution de l’Allemagne et de la Norvège qui ont plus que compensé le recul enregistré par le Royaume-Uni, l’Italie et la Suède. Les commandes de base ont progressé de 8 % (23 % en dollars US) avec des tendances positives en Allemagne, en Norvège et en Italie.

    – La région Amériques a enregistré une progression de 3 % (5 % en dollars US) bénéficiant de la hausse de la demande dans les secteurs de la construction et de l’industrie générale et d'une certaine amélioration dans les industries de process. Les commandes aux États-Unis et au Canada ont contribué à cette croissance, contrebalançant la faiblesse des commandes majeures au Brésil. Les commandes de base de cette région ont augmenté de 12 % (14 % en dollars US) grâce à la forte contribution des États-Unis, du Canada et du Brésil.

    – Les commandes de la région Asie, Moyen-Orient et Afrique (AMEA) ont reculé de 14 % (12 % en dollars US) car l’exceptionnelle commande portant sur des systèmes de courant continu à très haute tension (UHVDC) conclue au quatrième trimestre 2016 en Inde n'a pas été renouvelée. Les commandes totales en Chine n’ont affiché qu’un léger recul, en baisse de 3 % (en hausse de 2 % en dollars US), avec une croissance des commandes de base de 1 % (6% en dollars US). Les commandes de base de la région ont augmenté de 6 % (8 % en dollars US) grâce au développement positif des commandes de base en Inde, en Corée du Sud et en Australie.
    Sur les principaux segments de clientèle d’ABB, les tendances suivantes ont été observées :
    – les clients des utilités ont continué à intégrer les énergies renouvelables à l’échelle mondiale, à ajouter de nouvelles capacités sur les marchés émergents et à investir dans l’efficacité énergétique. Il en a résulté une forte hausse des commandes de base en faveur des produits ABB tels que les transformateurs ainsi que des solutions d’automation et digitales d’ABB.

    – Dans l’industrie, ABB a enregistré une forte demande des secteurs de l’automobile et de l’industrie générale en faveur de ses solutions robotiques. Les industries de process, parmi lesquelles les industries pétrolière, gazière et minière, ont montré des premiers signes de reprise ; pour autant les décisions d'investissement des clients sont restées extrêmement sélectives.

    – La demande des secteurs du transport et des infrastructures a été mitigée. Les commandes du secteur des transports ont été faibles dans le secteur marin, à l’exception des navires de croisière, tandis que la demande en faveur des solutions d’automatisation des bâtiments est restée forte. Les data centers et la recharge des véhicules électriques sont restés parmi les activités les plus florissantes de ce trimestre.
    Chiffre d’affaires
    Le chiffre d'affaires a reculé de 1 % (3 % en dollars US), la croissance soutenue dans la division Robotics and Motion ayant été contrebalancée par le recul du chiffre d’affaires dans la division Power Grids. Les divisions Industrial Automation et Electrification Products ont enregistré un chiffre d’affaires stable. Le chiffre d'affaires des services a progressé de 7 % (11 % en dollars US), représentant 20 % du chiffre d'affaires total du Groupe, contre 19 % il y a un an. Du fait de la dépréciation du dollar US par rapport au quatrième trimestre 2016, les commandes ont bénéficié des effets des conversions à hauteur de 3 %. Les évolutions du portefeuille d'activité liées au rachat de B&R et aux cessions réalisées en 2017 ont eu un impact négatif net de 1 % sur les commandes totales.

    EBITA d’exploitation
    L’EBITA d'exploitation s’est établi à 1,021 milliard de dollars US, en recul de 7 % en devises constantes (3 % en dollars US). Les mesures positives de réduction des coûts qui ont favorisé l’EBITDA d'exploitation ont été plus que compensées par les charges de plus de 140 millions de dollars US afférentes aux activités EPC. Outre les impacts du volume, les prix des matières premières et les investissements réalisés pour favoriser la croissance ont contribué à la baisse des résultats. La marge EBITA d’exploitation s’est établie à 10,9 % pour le trimestre, en recul de 150 points de base à cause des charges afférentes aux activités EPC, et serait restée stable sans ces charges.
    Résultat net, bénéfice de base et bénéfice d'exploitation par action
    Le résultat net s’est établi à 393 millions de dollars, en recul de 8 % en dollars US ; outre les éléments susmentionnés, il a été impacté par des dépenses de restructuration et afférentes supérieures, par la perte résultant de la cession de l’activité EPC Pétrole et Gaz ainsi que par les variations de taux de change et des différences de calendrier sur le prix des matières premières. Le bénéfice de base par action a reculé de 7 % par rapport au quatrième trimestre de 2016 pour s’établir à 0,18 dollar US. Le bénéfice d’exploitation par action a progressé de 2 % en devises constantes4 pour atteindre 0,33 dollar US.
    Cash-flow d’exploitation
    Le cash-flow d’exploitation s’est élevé à 1,869 milliard de dollars US, en hausse de 31 % par rapport au 1,428 milliard de dollars US enregistrés au même trimestre de 2016. Ce résultat découle d'une nette amélioration du fonds de roulement au quatrième trimestre 2017 par rapport à 2016, reflétant une amélioration de l’encaissement des créances.

    Performances par division au 4ème trimestre

(en millions USD, sauf mention contraire) Com-mandesUS$
    Base comp.1
Comandes base tiersUS$
    Base comp1
CAUS$
    Base comp1
EBITA
exploit. %
ÉVOLUTION
Electrification
Products
2 556+12 %+10 %2 394+10 %+8 %2 696+2 %-1 %14,7 %+1,4 pt
Robotics and
Motion
2 040+10 %+6 %1 838+10 %+5 %2 187+10 %+6 %10,8 %-3,1 pts
Industrial
Automation
1 796+16 %-1 %1 638+26 %+5 %2 012+15 %0 %14,8 %-0,4 pt
Power Grids2 493-13 %-16 %1 994+18 %+15 %2 809-5 %-7 %7,8 %- 2,8 pts
Corporate & other
(elimination inter-division)
-407
      18
    -424
ABB Group8 478+2 %-3 %7 882+15 %+9 %9 280+3 %-1 %10,9 %-0,8 pt
    Electrification Products
    Les commandes totales ont progressé de 10 % (12 % en dollars US), l’ensemble des régions et des marchés finaux ayant affiché une forte demande, notamment dans le domaine des data center, de l’agroalimentaire et des solutions de charge rapide pour véhicules électriques. Les commandes de base auprès de tiers ont progressé de 8 % (10 % en dollars US). Le chiffre d’affaire a reculé de 1 % (2 % en dollars US), les hausses des chiffres d’affaires des activités à cycle court n’ayant pas été suffisantes pour compenser la baisse du chiffre d’affaires dans la branche systèmes. La marge EBITA d’exploitation s’est établie à 14,7 % et a été favorisée par les réductions de coûts et une meilleure tarification malgré l’évolution toujours défavorable des prix des matières premières.
    Robotics and Motion
    Les commandes totales se sont améliorées de 6 % (10 % en dollars US) et ont enregistré une progression dans toutes les régions. La division a enregistré une plus forte demande de la part des marchés finaux de process, tandis que les commandes majeures ont reculé en raison du calendrier d'attribution des contrats. Les commandes de base auprès de tiers ont progressé de 5 % (10 % en dollars US). Le chiffre d’affaires a progressé de 6 % (10 % en dollars US), reflétant la solide exécution du carnet de commandes. La marge EBITA d’exploitation de 10,8 % a été principalement impactée par les charges afférentes à l’activité EPC et à la hausse continue du coût des matières premières. Ces charges EPC ont impacté négativement la marge EBITA d’exploitation de 300 points de base.
    Industrial Automation
    Les commandes de base auprès de tiers ont poursuivi leur progression, enregistrant une hausse de 5 %, à la faveur des investissements d’exploitation continus de la part des clients process ; les commandes totales ont reculé de 1 %. Des dépenses d’investissement sélectives ont été observées dans le secteur minier et celui des navires spécialisés. Si l’on tient compte des effets du rachat de B&R et de conversion de devises, les commandes totales et le chiffre d’affaires ont respectivement augmenté de 16 % et de 15 %. Le chiffre d’affaires s’est maintenu, reflétant ainsi le bon niveau du ratio commandes/facturations de ce trimestre. La marge EBITA d’exploitation de 14,8 % reflète les investissements dans le digital et le business mix négatif. La coentreprise avec Arkad a été finalisée avant la fin de l’année et les résultats de cette activité cédée ont été exclus des résultats de la division et comptabilisés dans la rubrique Corporate et autres pour toutes les périodes.

    Power Grids
    Les commandes de base auprès de tiers ont progressé de 15 % (18 % en dollars US), une hausse soutenue principalement par l’industrie, notamment le transport et les infrastructures. Les commandes totales ont reculé de 16 % (13 % en dollars US), l’exceptionnelle commande portant sur des systèmes de courant continu à très haute tension (UHVDC) conclue au quatrième trimestre 2016 en Inde n'ayant pas été renouvelée. La division continue de mettre en œuvre ses changements de « business model » à mesure qu’elle développe son offre digitale et de services. Le chiffre d’affaires a reculé de 7 % (5 % en dollars US), reflétant le carnet de commandes réduit, notamment dans le secteur EPC. La marge EBITA d’exploitation de 7,8 % a été impactée par les charges afférentes à l’activité EPC. Si l'on exclut ces charges, la marge de la division aurait été supérieure de 240 points de base. Le programme ‘Power Up’ mis en œuvre par la division afin de favoriser sa transformation et la création de valeur se poursuit.

    Stratégie « Next Level » – Phase 3

    ABB met en œuvre sa stratégie « Next Level » pour créer de la valeur et proposer des rendements attractifs à ses actionnaires. 2017 a été une année de transition, au cours de laquelle le Groupe a rationalisé et renforcé son portefeuille et ses activités. ABB a changé de cap pour s’orienter vers un portefeuille simplifié, renforcé, digital et leader du marché. Le Groupe a finalisé et annoncé plusieurs acquisitions clés, cédé certaines activités et mis en œuvre des changements de business model. ABB a renforcé ses activités par la finalisation de ses programmes d’exécution sur 1 000 jours. La société a continué à mettre l’accent sur l’excellence opérationnelle, réalisant des réductions de coûts dans les domaines de l’exploitation et de la chaîne logistique. Plusieurs nominations clés ont eu lieu au comité exécutif en 2017, et le Groupe a continué à mettre l’accent sur le développement de son leadership et l'intégration de ses activités sous une seule et même marque. Lorsque ces mesures de transformation seront finalisées, ABB sera sur la voie de la croissance rentable.
    Croissance rentable
    ABB a réalisé de belles avancées sur la voie de la croissance rentable en 2017 en rationalisant et en renforçant son portefeuille. La dynamique de croissance des commandes de base s’est poursuivie chaque trimestre et a progressé dans toutes les divisions et régions.
    Avec le lancement d’ABB AbilityTM, en mars 2017, ABB a réalisé une percée dans le digital. Avec plus de 210 solutions ABB AbilityTM disponibles à ce jour, ABB exploite son vaste parc installé de systèmes et dispositifs connectés. ABB AbilityTM est une approche orientée solutions reposant sur le portefeuille et l’expertise du domaine inégalés d’ABB. Elle dispose d’une architecture ouverte sécurisée, s’étendant de la périphérie du réseau jusqu’au cloud. ABB AbilityTM se situe au cœur de la stratégie d’ABB visant à favoriser la croissance par l’expansion de solutions et services à forte valeur ajoutée.
    Par une gestion active de son portefeuille, ABB s’est rationalisé et renforcé. Ces actions s'inscrivent dans la droite ligne de la stratégie d’ABB qui vise à opérer un changement de cap et à réorienter la société vers un renforcement de sa compétitivité, des segments à plus forte croissance et une réduction des risques.
    ABB a renforcé sa position de n°2 mondial dans le secteur de l’automatisation industrielle en finalisant le rachat de B&R en juillet. Ce rachat a permis à ABB de combler ses lacunes historiques dans le secteur de l’automation des machines et des usines et de proposer à ses clients du monde entier un portefeuille complet et inégalé dans le secteur de l’automation. L’intégration de B&R est bien engagée et en bonne voie.
    ABB a acquis la branche communication à mission critique du groupe Keymile afin de renforcer son portefeuille et d’étendre encore son offre ABB AbilityTM. Cela lui a permis d’y adjoindre des technologies de communication des plus fiables, lesquelles sont essentielles à la maintenance des réseaux électriques numériques actuels, à la fois dynamiques et complexes. Cette acquisition s’accompagne de produits et solutions logicielles et service ainsi que d’une expertise dans le domaine de la recherche et du développement.
    Le 25 septembre, ABB a annoncé un accord concernant l’acquisition de GE Industrial Solutions (GE IS), branche mondiale de General Electric spécialisée dans les solutions d’électrification. GE IS bénéficie de solides relations clients dans plus de 100 pays et d’un vaste parc installé bien ancré en Amérique du Nord, premier marché d’ABB.
    Par le biais de cette acquisition, ABB renforcera sa position de n°2 mondial dans le secteur de l’électrification et améliorera considérablement son accès au très attractif marché nord-américain. Cette transaction devrait être finalisée au premier semestre 2018.
    ABB continue de façonner son portefeuille avec la cession de son activité câbles à haute tension et accessoires de câbles à NKT Cables, finalisée le 1er mars 2017.
    Au cours du quatrième trimestre, des mesures ont été prises dans trois divisions pour finaliser le changement de « business model » EPC. Dans la division Power Grids, conformément à sa politique de cession des activités EPC non stratégiques, ABB a signé un accord de co-entreprise avec SNC-Lavalin pour des projets EPC de sous-stations électriques ; SNC-Lavalin devrait avoir une participation majoritaire dans la coentreprise. Dans la division Industrial Automation, ABB a finalisé la création d'une co-entreprise avec Arkad Engineering and Construction Ltd., maître-d’œuvre totalement intégré dans le secteur énergétique basé en Arabie saoudite, pour l’activité EPC pétrole et gaz. Dans la division Robotics and Motion, ABB a annoncé le démantèlement de son activité rénovation de trains, après avoir honoré tous ses engagements contractuels. ABB comptabilisera les activités EPC restantes afférentes à ces divisions comme unité secondaire placée sous la division Corporate & Other, à compter du 1er janvier 2018.

    Excellence opérationnelle
    En 2017, ABB a poursuivi la rationalisation et le renforcement de ses opérations. À la fin 2017, l’entreprise a terminé ses programmes stratégiques sur 1 000 jours. Le programme White Collar Productivity du Groupe a permis une réduction des coûts de plus d’1,3 milliard de dollars US à fin 2017, soit plus de 300 millions de dollars US de plus que les prévisions d’origine. Le programme de réductions de coûts a été réalisé dans le délai initialement annoncé et pour un montant inférieur d’environ 300 millions de dollars US aux coûts combinés de restructuration et de mise en œuvre prévus à l’origine. Si l'on exclut l’impact des évolutions du portefeuille d'activité, le fonds de roulement a été inférieur de 1,9 milliard de dollars US. La meilleure gestion du fonds de roulement net a contribué à dégager environ 1,5 milliard de dollars IS de liquidités et à réduire nettement la part du fonds de roulement net dans le chiffre d'affaires de 280 points de base depuis la fin 2014. La gestion du fonds de roulement s’est améliorée dans toutes les divisions et régions depuis le lancement du programme. D’autres avantages dans ce domaine sont attendus grâce à l’optimisation continue des stocks.
    Collaboration orientée business
    ABB a terminé sa mutation et est devenue une société plus simple, plus rationalisée et toujours plus axée sur ses clients ; le Groupe a par ailleurs lié la rémunération de ses cadres dirigeants aux performances et à la mise en œuvre de la stratégie.
    Plusieurs nominations clés ont eu lieu au comité exécutif cette année. Le 1er avril 2017, Timo Ihamuotila a rejoint ABB en tant que CFO et membre du comité exécutif, après avoir quitté la société Nokia. Le 1er juillet 2017, Chunyuan Gu, directeur général d’ABB en Chine, est devenu président de la région Asie, Moyen-Orient et Afrique (AMEA) et membre du comité exécutif. Chunyuan remplace Frank Duggan à la tête de la région AMEA, lequel a été nommé président de la région Europe.
    Il est essentiel de continuer à mettre l’accent sur le développement du leadership pour veiller à ce que les cadres dirigeants soient parfaitement armés pour atteindre les objectifs de croissance, mais aussi sur l’alignement de toutes les activités sous une marque ABB unifiée et renforcée.
    Perspectives à court et long terme
    Des signes macroéconomiques plutôt positifs apparaissent en Europe et aux États-Unis, tandis que le marché chinois devrait poursuivre sa croissance. Le marché mondial renoue avec la croissance mais reste impacté par des incertitudes dans différentes régions du monde. Les prix du pétrole et les effets de change devraient continuer d'influer sur les résultats du Groupe.
    Les perspectives attractives de la demande à long terme dans les trois principaux secteurs de clientèle d'ABB — utilités, industrie, transport et infrastructures — bénéficient de l’impulsion donnée par la transition énergétique et la quatrième révolution industrielle. Fort de sa position de choix sur le marché, de l'étendue de sa gamme de produits, de son implantation géographique, de son leadership technologique et de sa santé financière, ABB est idéalement placé pour exploiter ces opportunités de croissance rentable à long terme.

    Autres informations

    Le communiqué de presse et les transparents de présentation des résultats du 4ème trimestre 2017 sont disponibles dans la section News Center d’ABB, sur le site www.abb.com/news et sur la page d'accueil Relations Investisseurs de notre site www.abb.com/investorrelations.

    Une conférence téléphonique et par webcast pour les analystes et investisseurs est également prévue et débutera aujourd'hui à 14h00 (Heure d’Europe Centrale) (13h00 Heure d'été britannique, 8h00 Heure Avancée de l’Est). Les personnes qui souhaitent participer doivent composer le +44 207 107 0613 depuis le Royaume-Uni, le +46 85 051 00 31 depuis la Suède, le +41 58 310 50 00 depuis le reste de l’Europe, et le +1 866 291 41 66 (appel gratuit) ou le +1 631 570 56 13 (prix d'un appel longue distance) depuis les États-Unis et le Canada. Les participants doivent appeler 10 minutes avant le début de la conférence téléphonique. Cette dernière sera également accessible sur le site d'ABB et une session enregistrée sera disponible en podcast une heure après la fin de l'appel et pourra être téléchargée à partir de notre site web. www.abb.com/investorrelations

    ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est un leader des technologies de pointe dans les domaines de la robotique et du contrôle de mouvement, de l’automatisation industrielle, des réseaux électriques et des produits d’électrification, au service de ses clients dans l'industrie, le transport, les infrastructures et les utilités au niveau mondial. Fort d’un héritage de plus de 130 ans d’innovation, ABB écrit aujourd’hui l’avenir de la digitalisation de l’industrie en se fondant sur deux propositions de valeur claires : acheminer l’électricité de toutes les centrales électriques à tous les points de consommation, et automatiser les industries, des ressources naturelles aux produits finis. En tant que sponsor titre de la Formule E, compétition de sport automobile internationale 100 % électrique de la FIA, ABB repousse les limites de l’e-mobilité afin de contribuer à la construction d’un avenir durable. ABB est présent dans plus de 100 pays et compte quelque 135 000 employés. www.abb.fr

Assemblée générale annuelle29 mars 2018
Résultats du premier trimestre 201819 avril 2018
Résultats du deuxième trimestre 201819 juillet 2018
Résultats du troisième trimestre 201825 octobre 2018
Résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2018Février 2019

    Remarques importantes sur les données prévisionnelles

    Ce communiqué de presse comprend des informations et affirmations prévisionnelles ainsi que d’autres déclarations concernant les perspectives de nos activités, notamment dans les sections « Perspectives à court-terme », « Dividende », « Stratégie « Next Level » – Phase 3 » et « Perspectives à court et long terme » de ce communiqué. Ces données sont définies d’après des anticipations, estimations et projections actuelles concernant les facteurs susceptibles d’affecter nos performances à venir, y compris la situation économique mondiale et la situation économique des régions et des industries qui constituent les marchés les plus importants d’ABB Ltd. En règle générale, il est possible d’identifier ces anticipations, estimations et projections par des déclarations contenant les mots « anticiper », « penser », « estimer », « viser », « envisager », « devrait », « entendre » ou toute autre expression similaire. Toutefois, il existe de nombreux risques et incertitudes, dont beaucoup se trouvent en dehors des limites de notre contrôle, qui pourraient entraîner une différence entre nos résultats réels et les données et états financiers prévisionnels inclus dans ce communiqué de presse et qui pourraient affecter notre capacité à atteindre tout ou partie des objectifs annoncés. Les facteurs importants susceptibles d’entraîner de telles différences incluent, entre autres, les risques d’affaire liés à la volatilité de l’environnement économique mondial et des conditions politiques, les coûts associés aux activités de mise en conformité, l’accueil que les marchés réservent à nos nouveaux produits et services, les changements de réglementations gouvernementales, les fluctuations de taux de change ainsi que d’autres facteurs du même type décrits dans les documents déposés par ABB le cas échéant auprès de la Commission des Opérations de Bourse des États-Unis, y compris nos rapports annuels dans le formulaire 20-F. Bien que le groupe ABB Ltd estime que les anticipations que reflètent ces données prévisionnelles reposent sur des hypothèses raisonnables, il ne peut aucunement garantir que ces anticipations seront réalisées comme prévu.


    Zurich, 8 février 2018,
    Ulrich Spiesshofer, CEO



Notes de bas de page :

1) Taux de croissance des commandes, des commandes de base, du chiffre d’affaires et du carnet de commandes à périmètre comparable (évolution en devises locales ajustée des effets des acquisitions et des cessions). Les taux de croissance en dollars US sont présentés dans le tableau des chiffres clés.
2) Pour les mesures non-GAAP, se reporter à l'annexe « États financiers complémentaires » jointe à ce communiqué de presse.
3) Devises constantes (non réajusté pour tenir compte des évolutions du portefeuille).
4) Les taux de croissance du bénéfice par action sont calculés en utilisant des montants non arrondis. Le bénéfice d’exploitation par action comparable est exprimé en devises constantes (taux de change de 2014, non réajusté pour tenir compte des évolutions du portefeuille d'activité).

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Relation Presse
Contact Center : +41 43 317 71 11
E-Mail : media.relations@ch.abb.com
Relations investisseurs
Contact Center : +41 43 317 71 11
E-Mail : investor.relations@ch.abb.com
ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zurich
Suisse

Recherche



CONTACTEZ-NOUS