Fornyelse av EPR-produkter

Temperaturovervåkere i nytt lekkert design med større bruksområde og marinegodkjenning (GL).

CM-TCS temperatur-/motorovervåkningsreléer kan brukes til temperaturmåling i faste-, flytende- eller gassmedier fra -50 til +200°C. Temperaturen blir registrert av en sensor (PT100) som kobles til temperaturovervåkeren. Når temperaturen går over eller under innstilt grenseverdi vil reléet gi et signal.

Temperaturovervåkerne leveres med to forskjellige typer tilkoblingsklemmer og er ideell for universell bruk. Det er mulig å tilkoble ledere opp til 2 x 2,5 mm2, massiv-, mange- eller fintrådet, med eller uten endehylser. Med vår nye Easy Connect innstikksklemme kan du terminere uten bruk av verktøy/evt. avlaste klemme med en skrutrekker.

Eksempler på anvendelse
- Temperaturovervåking i pitch kontroll av vindturbin og baugtrustere
- Motor- og systembeskyttelse
- Kontroll og regulering av varmeelement i tavler og skap
- Frostovervåking
- Temperaturgrenser for prosessvariabler, f.eks. i emballasje, galvanisering eller andre steder i industrien
- Kontroll av systemer og maskiner som oppvarming, air-condition og ventilasjon, solfangere, varmepumper eller varme i vannforsyningssystemer
- Lager- og giroljeovervåking
- Kjølevæskeovervåking
- Overvåking av motorer, generatorer og transformatorer med innebygde PT100 sensorer

Fordeler
- Færre varianter dekker større områder
- Over-, og undertemperatur samt temperaturvindu i samme produkt
- Finnes i to styrestrømsutgaver 24-240 V AC/DC og 24 V AC/DC
- 2 tilkoblingsteknikker (skru eller innstikk)
- DIN-skinnemontert, 22,5 mm bredde

Produktoversikt:
24-240V AC/DC
1SVR630740R0100 CM-TCS.11, -50...+50°C
1SVR630740R0200 CM-TCS.12, 0...+100°C
1SVR630740R0300 CM-TCS.13, 0...+200°C

24V AC/DC
1SVR630740R9100 CM-TCS.21, -50...+50°C
1SVR630740R9200 CM-TCS.22, 0...+100°C
1SVR630740R9300 CM-TCS.23, 0...+200°C

For informasjon, se også under "Lenker" i høyre marg.