Инновационный тяговый трансформатор от ABB снижает потери энергии до 50%

2016-10-27 - Революционная технология существенно снижает вес и экономит энергию в отрасли железнодорожного транспорта.
Компания ABB представила новое поколение тяговых трансформаторов, разработанных с целью достижения двух ключевых задач железнодорожной отрасли, а именно: снижение веса компонентов, установленных на подвижном составе, и более надежное обеспечение электрификации железных дорог. Мировая премьера продукта под названием Effilight® состоялась на международной транспортно-логистической выставки InnoTrans, проходившей в Берлине с 20 по 23 сентября 2016 г (Германия).

Применение трансформатора Effilight потенциально способно снизить общий вес тяговой системы поезда на 20%, что приблизительно эквивалентно весу 20 пассажиров. Такая оптимизация веса может помочь достичь максимальную нагрузку на колёсную пару вагона поезда, а также уменьшить износ.

Тяговые трансформаторы подают вторичное напряжение для питания основных функций электропоезда, таких как тяга, освещение, отопление и вентиляции, информирования пассажиров, тормозная система, устройства сигнализации и связи. Они являются одним из важнейших элементов тяговой цепи, влияя на производительность поезда и качество услуг по перевозке, оказываемых железнодорожным оператором.

Традиционно сделанные из стали и меди, эти трансформаторы являются одними из самых тяжёлых компонентов поезда.
Для изоляции и охлаждения в конструкции тягового трансформатора также применяется трансформаторное масло, которое обладает превосходными электроизоляционными свойствами и высокой надёжностью, но при этом имеет значительную вес в общей массе трансформатора.

Трансформатор Effilight от компании ABB имеет запатентованную уникальную и высокотехнологичную конструкцию бака, для которой требуется до 70% масла меньше без ущерба функциональности трансформатора. Данная технология обеспечивает существенное снижение веса и экономию энергии для производителей поездов и железнодорожных операторов.

Снижение веса, достигаемое за счет инновационной конструкции трансформатора и применения большего количества энергоэффективных материалов как, например, меди, позволяет в два раза уменьшить потери энергии по сравнению с трансформаторами стандартной конструкции аналогичного веса. Это помогает оптимизировать энергопотребление и общую стоимость владения трансформатором.

"Новый модульный тяговый трансформатор АВВ обеспечивает конкурентное преимущество заказчикам по таким ключевым параметрам как вес и энергоэффективность”, – сообщил Клаудио Фачин, Президент подразделения АВВ «Электрические сети». «Открываются новые возможности в соответствии со стратегией компании с центром внимания на технологии и инновации, поддерживается концепция АВВ по устойчивому совершенствованию транспорта на благо процветания человечества."

C начала ХХ века компания ABB явилась пионером в разработке технологий для тяговых трансформаторов и имеет признанную репутацию в области внедрения большого количества передовых технических решений. По оценке, количество установленных тяговых трансформаторов АВВ составляет более 40 000 единиц.

Компания ABB – мировой технологический лидер в областях электрооборудования, робототехники и механизмов движения, промышленной автоматизации и электрических сетей. Компания работает с заказчиками в сферах электроэнергетики, промышленности, транспорта и инфраструктуры. Уже 40 лет ABB создает будущее промышленной цифровизации. Свыше 70 миллионов подключенных устройств и более 70 тысяч систем управления во всех сегментах рынка: у АВВ есть все, чтобы извлечь максимальную пользу из грядущей четвертой промышленной революции. 130 лет передового опыта позволяет АВВ успешно вести бизнес в более чем 100 странах при общем числе сотрудников, превышающем 135 000 человек.

Поиск



ДЛЯ КОНТАКТОВ

ССЫЛКИ

ПРИЛОЖЕНИЯ