AF-kontaktorer 9...2650A - Innovativ teknologi – vår standard

Er du kjent med alle fordelene av å benytte ABB sin siste generasjon AF-kontaktorer? Mulighetene er mange fordi denne serien dekker de fleste applikasjoner opp til 1050A AC3 og 2650A AC1, med spenning opp til 1000V AC/DC.

AF kontaktorer





Serien dekker alle kontaktorstørrelser fra 9A helt opp til 2650A
AF-teknologien innebærer at man kan bruke AC- og DC-styrespenning med ett produkt, bredt spenningsområde (type 100-250V 50/60Hz/DC), og opptil 80 % reduksjon i energiforbruket. ABB er alene om å ha en slik teknologi som standard på hele sitt kontaktorsortiment. AF-serien kan også skilte med reduserte dimensjoner, noe som betyr at vi tilbyr markedets mest plassbesparende kontaktorer. Serien dekker applikasjoner opp til 1050A AC3 og 2650A AC1, med spenning opp til 1000V AC/DC.

Bruksområder
AF kontaktorer egner seg for en rekke applikasjoner innen bygg, industri, offshore, marine m.fl. som for eksempel motorstyring, oppvarming, aircondition og ventilasjon, pumpedrifter, kompressorer, løfteutstyr, belysning, kondensatorbatterier med mer. Kontaktorene er velegnet som motorstartere til både DOL-startere, Y/D-startere, og dreieretningsvendere.

Fordeler

Optimalisert logistikk
- Felles tilbehør for flere størrelser
- 90 % færre produktvarianter
- Fire spoler dekker hele spenningsområdet 24-500V AC/DC
    Brukerfordeler
    - AC- og DC-styrespenning med ett produkt
    - Bredt spenningsområde (typ. 100- 250V 50/60Hz/DC)
    - Én kontaktorspole som dekker alle standard distribusjonsnett globalt
    - Integrert dempeledd (RC)

    Driftsfordeler
    - Redusert innslagsforbruk betyr mindre styrestrømstransformator
    - Redusert holdeforbruk betyr mindre avgitt varme i tavlene
    - Bredt spenningsområde og elektronisk styrt spole gir ekstra høy driftssikkerhet ved ustabilt nett

    Eks. mest brukte El.nr
    De mest solgte variantene av AF-sortimentet. Spolespenning 100-250V 50/60HZ-DC. Oppgitt AC3-strøm ved 400V
    4117500 - AF09-30-10-13 9A AC3
    4117532 - AF16-30-10-13 16A AC3
    4117548 - AF26-30-00-13 26A AC3
    4117556 - AF30-30-00-13 30A AC3
    4117564 - AF38-30-00-13 38A AC3
    4117575 - AF40-30-00-13 40A AC3
    4117586 - AF65-30-00-13 65A AC3
    4117600 - AF96-30-00-13 96A AC3
    4117623 - AF140-30-11-13B 140A AC3
    4117650 - AF305-30-11-13 305A AC3
    4117655 - AF370-30-11-13 370A AC3

    For informasjon, se også under "Lenker" i høyre marg.

    .