Stikkontakt med LED kontrollampe gjør det enkelt å se at kritisk utstyr har spenning

Vår enkle stikkontakt med LED kontrollampe gjør det enkelt å kontrollere at stikkontakten har spenning og at den virker. Når det grønne indikatorlyset lyser viser det at det er spenning i kontakten.
Busch Jaeger enkel stikk med LED indikator

Økt trygghet
Den finnes i fargene hvit, grønn og orange, sistnevnte farger er smarte å benytte der hvor det er ekstra viktig at kritisk materiell har spenning, som for eksempel i datarom, kontor, og på sykehus. Fargen gjør det umulig å misforstå, selv uten merking vet personalet med en gang hvilke stikkontakter som skal benyttes. Stikkontakten har hurtigklemmer, noe som gjør monteringen både raskere og enklere.

Et sikkert stikk
Flere sykehus har nå standardisert på å benytte disse stikkontaktene som faktisk er med på å øke personsikkerheten. Stikkontakten oppfyller kravene på stikkontakt som forsyner elektromedisinsk utstyr i henhold til NK64: 710.55.02. Ta gjerne en titt på Elmagasinets artikkel om bruk av stikkontakten på Rikshospitalet - "Et sikkert stikk".

Busch Jaeger to enkele stikk med LED indikator orange 500 pix

Teknisk informasjon:
- Grønt LED-lys indikerer spenning i kontakt
- Enkelt å kontrollere at stikkontakten har spenning
- Orange og grønn farge gjør at stikkontakten skiller seg fra de vanlige
- Lagerføres i hvit og orange
- Hurtigklemmer sørger for rask montering
- Oppfyller kravene på stikkontakt som forsyner elektromedisinsk utstyr i henhold til NK64: 710.656.02
- Spenning 230V~/ 50Hz
- Maks belastning: 16A
- Forbruk: >1W


El.nr: 1503584 - Enkel innfelt stikkontakt med LED indikasjonslys, u/ramme, orange RAL2004, Impressivo
El.nr: 1503556 - Enkel innfelt stikkontakt med LED indikasjonslyst, u/ramme, hvit RAL9016, Impressivo


For mer informasjon se også under "Lenker" i høyre marg.