Ein Blick auf Perfektion

2017-06-09 - Porsche setzt ABB-Roboter ein, um Autofans weltweit eine exklusive Vorschau auf das neueste 911er Modell zu ermöglichen.
Vor 50 Jahren kam der Porsche 911 auf den Markt und wurde zum kulturellen Prüfstein – es ist eines der leistungsstärksten Automobile und der bekannteste Sportwagen von Porsche. Zum 50-jährigen Goldenen Produktionsjubiläum des Kultmodells stellt Porsche mit der neuen 911 Turbo S Exclusive Series eine limitierte Kleinserie mit einer exklusiven Lackierung in Goldgelbmetallic vor. ABB-Roboter erlauben Sportwagen-Fans aus aller Welt einen ersten Blick auf das neue Modell, das auf dem Vorplatz des Porschemuseums in Deutschland ausgestellt wird.


Online-Fans rund um den Globus können ein Fahrzeug der neuen Serie über ein einzigartiges interaktives Webspecial begutachten. Dazu steuern sie zwei mit Kameras ausgestattete ABB-Roboter vom Typ IRB 4600. Mit Hilfe einer speziellen webbasierten Landing-Page kann der Online-User die Roboter um das Fahrzeug bewegen und die Kameras so positionieren, dass nahezu jeder Winkel des Autos betrachtet werden kann.




Experten von Porsche und ABB arbeiteten gemeinsam an der technisch anspruchsvollen Ausstellung. Dabei musste die Bewegungssteuerung von zwei Robotern mit jeweils sechs Bewegungsachsen und zwei zusätzlichen Kameraachsen koordiniert werden. Die Roboter mit einer Höhe von zwei Metern und ebenso großer Reichweite werden normalerweise für Industrieaufgaben wie Lichtbogenschweißen und Maschinenbeschickung eingesetzt.


Das Projektteam verwendete die Offline-Simulations- und Programmiersoftware RobotStudio von ABB, um alle denkbaren Roboterbewegungen zu visualisieren. Vor der Installation wurden die notwendigen Anpassungen vorgenommen, um reibungslose Bewegungsabläufe der echten Roboter zu gewährleisten. Besucher profitieren von der großen Reichweite der IRB 4600 Roboter und können das Fahrzeug aus allen Blickwinkeln betrachten, ohne dass es zu Kollisionen zwischen den Robotern oder mit dem Auto kommen kann.


Die Roboter müssen rund um die Uhr einsatzbereit sein. Aus diesem Grund wird die Ausstellung auch von der ABB Ability Connected Services Plattform unterstützt. ABB Ability Connected Services überwacht den Zustand und die Leistung der Roboter und macht die Bediener rechtzeitig auf Umstände aufmerksam, die zu ungeplanten Ausfällen führen könnten. So werden Störungen vermieden.

Die Ausstellung beginnt am 8. Juni 2017 und endet am 9. Juli 2017. Das neue Modell wird in einer speziell angefertigten Glasbox auf dem Vorplatz des Porsche Museums in Stuttgart-Zuffenhausen ausgestellt. Die Online-Nutzer können sich auf einer speziellen Microsite für ein Zeitfenster in ihrer Zeitzone anmelden.