Nuevos interruptores seccionadores de cabecera S802PV-M-H para aplicaciones fotovoltaicas hasta 1.000 Vc.c.

2013-01-04 - Presentamos S802PV-M-H, los nuevos interruptores seccionadores bipolares de cabecera para aplicaciones fotovoltaicas hasta 1.000 Vc.c. El diseño de los nuevos S802PV-M-H resulta ideal para aplicaciones fotovoltaicas con elevados niveles de tensión hasta 1.000 Vc.c., especialmente en aquellos cuadros eléctricos en los que el ahorro de espacio es fundamental, gracias a sus reducidas dimensiones, sólo 54 mm de anchura.
Los nuevos interruptores seccionadores de cabecera S802PV-M-H permiten interrumpir circuitos con intensidades hasta 100 A instalados como interruptores de cabecera. Están disponibles en tres versiones, según su intensidad nominal (32 A, 63 A y 100 A). Su diseño compacto permite además un gran ahorro en los costes de la instalación:

    - Menores pérdidas de potencia debido a su diseño bipolar
    - Ahorro de espacio en el cuadro eléctrico (sólo 54 mm de anchura)
    - Ahorro de tiempo y material, al no ser necesario seriado de polos


Además del ahorro de costes, desde el punto de vista eléctrico, los interruptores seccionadores S802-PV-M-H presentan multitud de otras ventajas:
    - Tensión nominal Ue de 1.000 Vc.c.
    - Un 50% de ahorro en pérdidas de potencia respecto a los interruptores tetrapolares S804PV-M.
    - No sufre un declasamiento con temperaturas hasta 60ºC
    - Reducidas dimensiones gracias a sus 54 mm de anchura
    - Amplia gama de intensidades nominales: 32 A, 63A y 100 A.
    - Compatible con toda la gama de accesorios de la gama S800.

La gama de interruptores seccionadores S802PV-M-H estará incluida en la nueva tarifa de precios 2013.





Diagrama de conexión

Los interruptores seccionadores de cabecera S802PV-M-H, al tener polaridad, deben conectarse según las dos posibilidades que se indican en el diagrama adjunto evitando su conexión en paralelo con otros dispositivos.


Búsqueda



CONTACTE CON NOSOTROS