ABB PalletPack 460 - schneller, flexibler und kosteneffizienter paIettieren

2012-11-26 - Neues Funktionspaket vereinfacht Integration und Programmierung komplexer robotergestützter Palettier-Anwendungen
Das einzigartige Funktionspaket PalletPack 460 ergänzt mit bewährten Komponenten den IRB 460, den schnellsten Roboter für das Palettieren am Ende der Verpackungslinie. „Anwender benötigen mit dem PalletPack 460 deutlich weniger Programmierzeit im Vergleich zu konventioneller Programmierung. Was bisher Tage dauerte, erfordert jetzt nur noch wenige Minuten“, erklärt Klas Bengtsson Produktmanager Picking, Packing & Palletizing bei ABB Robotics. Dies realisieren ein integrierter Softwareassistent sowie viele vorkonfigurierte, in der Praxis bewährte Funktionen und Komponenten zum Hochgeschwindigkeitspalettieren. Die Programmierung ist der einer traditionellen SPS sehr ähnlich. So können auch Anwender und Integratoren ohne tiefe Kenntnisse in speziellen Programmiersprachen problemlos komplexe Palettier-Anwendungen spezifizieren und entwickeln. Auf den Punkt gebracht lassen sich mit PalletPack 460 die Vorteile robotergestützter Automation beim Palettieren deutlich einfacher nutzen und die Projektierungszeiten sowie die Projektkosten sinken signifikant. Daraus folgen eine höhere Produktivität und ein schnellerer Return on Investment.

Das ABB-Funktionspaket eignet sich perfekt für das Palettieren am Ende von Verpackungslinien oder das Palettieren von Säcken mit hoher Geschwindigkeit. Es besteht aus einem Palettierroboter IRB 460, der Software PalletWare, einem anwendungsspezifischen Greifer FlexGripper (Gabel- bzw. Klemmgreifer), einer Sicherheits- und einer Steuerungs-SPS, der Anwenderdokumentation und der leicht zu bedienenden grafischen Benutzerschnittstelle am FlexPendant. Diese bietet ein grafisches Interface mit vier anwenderfreundlichen Benutzeroberflächen zum Palettieren inklusive Pick Set-up, das Erstellen von Palettiermustern sowie das Editieren von Pfadprofilen und Bewegungen. 
Der 4-achsige IRB 460 hat eine Reichweite von 2,4 Metern und kann bis zu 110 Kilogramm handhaben. Dank seiner geringen Stellfläche lässt er sich ideal in bereits vorhandene Verpackungslinien integrieren.

Unterstützung für das neue PalletPack 460 erhalten Kunden von ABB Robotics über die Verkaufs- und Serviceorganisationen des Herstellers – in 53 Ländern mit über 100 Niederlassungen.

Suche



KONTAKT