ABB wdraża nowy napęd silnikowy dedykowany do pracy w szerokim zakresie temperatur

2016-10-13 - Mamy przyjemność ogłosić oficjalne wdrożenie do sprzedaży nowego napędu silnikowego typu UEMC 41. Jest on dedykowany do współpracy z rozłącznikami, odłącznikami i uziemnikami średniego napięcia, pracującymi w warunkach wnętrzowych.

Nowy, niezawodny napęd silnikowy stosowany w bardzo szerokim zakresie temperatur (od -40°C do +70°C) oraz w warunkach dużej wilgotności. Napęd może być operowany elektrycznie (zdalnie lub z miejsca zainstalowania) lub ręcznie (przez dźwignię).

Napęd UEMC41 oferuje możliwość dostosowania do szerokiej gamy aparatów, w miejscu ich zainstalowania dzięki łatwemu ustawieniu kąta obrotu wymaganego przez konkretny aparat. Wysoka wydajność mechaniczna, bezobsługowaść i bezpieczeństwo pracy tworzą niezawodne i konkurencyjne cenowo rozwiązanie, wychodzące na przeciw rosnącym zapotrzebowaniom rynku, na zautomatyzowaną obsługę aparatów łączeniowych.

Wartości dla klienta

  • Regulowany kąt obrotu w granicach 0° do 300°
  • Najwyższa niezawodność – do 5000 cykli
  • Maksymalny moment obrotowy 300 Nm
  • Maksymalne bezpieczeństwo z mechaniczną i elektryczną blokadą
  • Cicha praca
Funkcje produktu
  • Stosunkowo niewielkie rozmiary i niska waga
  • Nie wymaga konserwacji
  • Szeroka gama standardowych konfiguracji
  • Szeroki zakres zastosowań i napięć: 24, 48,110/125, 220/230 VAC/VDC
  • Szeroki zakres temperatury pracy (od -40°C do +70°C)

Nowy napęd silnikowy UEMC 41

Szukaj



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI