ABB REACT yhdistää aurinkosähköinvertterin ja energiavaraston

2016-10-19 - Tuote soveltuu aurinkojärjestelmiin, joissa kaikki tuotettu aurinkosähkö kulutetaan kohteessa
ABB tuo markkinoille ABB REACT -aurinkosähköinvertterin, jossa yhdistyvät String-invertteri ja laajennettavissa oleva energiavarasto. Tuote soveltuu aurinkojärjestelmiin, joissa kaikki tuotettu aurinkosähkö kulutetaan kohteessa. Tuotannon määrää on mahdollista seurata invertterin näytöstä tai päätelaitteen kautta.



REACTiin voidaan kytkeä yhdestä kolmeen Litium ion -akkua (NMC), jolloin enimmäiskapasiteetti on 6 kWh. Akun ansiosta päivällä tuotettu energia voidaan käyttää illalla. Suurin tuotto on 3 kW ja akun laskennallinen käyttöikä 10 vuotta. Energiavarasto
tukee myös sähköverkkoa päivittäisen kuorman vaihdellessa.

Yksivaiheinen ABB REACT on saatavilla teholuokissa 3,6 / 4,6 kW. REACT-3.6/4.6-TL String -invertterin tiiveysluokka on IP54 ja akulla IP21, joten se soveltuu erinomaisesti esimerkiksi autotalliasennukseen. Asennus hyvin tuulettuvaan tilaan
varmistaa luotettavan toiminnan. ABB REACT yhdistää aurinkosähköinvertterin ja energiavaraston.

Helppokäyttöinen sovellus helpottaa aurinkosähköjärjestelmän hallintaa. Invertteri voi toimia ns. saarekekäytöllä sähköverkon erikoistilanteissa. REACT-3.6/4.6-TL String -invertterissä on integroitu langaton Wi-Fi certified™ IEEE 802.11 b/g/n -yhteys.
Tuotantotiedot säilyvät paikallisesti invertterissä 30 päivän ajan. ABB tuo REACT-invertterin Suomen markkinoille loppuvuodesta 2016.


Lisätietoja:
Jukka Mäkinen, tuotepäällikkö, ABB Oy
p. 050 33 22255
jukka.a.makinen@fi.abb.com


Haku



YHTEYDENOTTO

ATTACHMENTS